AMC3306M05
Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV con CC/CC in
AMC3306M05
- 3.3-V or 5-V single supply with integrated DC/DC converter
- ±50-mV input voltage range optimized for current measurement using shunt resistors
- Low DC errors:
- Offset error: ±50 µV (max)
- Offset drift: ±0.4 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±35 ppm/°C (max)
- High CMTI: 75 kV/µs (min)
- System-level diagnostic features
- Low EMI: meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Safety-related certifications:
- 6000-VPEAK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11
- 4250-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC3306M05 is a precision, isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator, optimized for shunt-based current measurements. The fully integrated, isolated DC/DC converter allows single-supply operation from the low-side of the device which makes the device a unique solution for space-constrained applications. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE V 0884-11 and UL1577 and supports a working voltage of up to 1.2 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.
The input of the AMC3306M05 is optimized for direct connection to a low-impedance shunt resistor or other, low-impedance voltage source with low signal levels. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current measurments over the extended industial temperature range from –40°C to +125°C.
By using a digital filter (such as a sinc3 filter) to decimate the bitstream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 85 dB at a data rate of 78 kSPS.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC3306EVM — Modulador aislado reforzado de precisión AMC3306 con módulo de evaluación de convertidor DC/DC integ
The AMC3306 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC3306 product, a precision isolated amplifier with an integrated DC/DC converter that powers the high side of the amplifier. AMC3306 is a 7-kV reinforced isolation modulator designed for use in current shunt measuring (...)
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
ADC aislados
ADC de precisión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.