AMC3336-Q1
Entrada de ±1 V para automoción, modulador aislado reforzado con detección de tensión de precisión y
AMC3336-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- 3.3-V or 5-V single supply with integrated DC/DC converter
- ±1-V input voltage range optimized for voltage measurements
- Input resistance: 1 GΩ (typ)
- Low DC errors:
- Offset error: ±0.3 mV (max)
- Offset drift: ±4 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±40 ppm/°C (max)
- High CMTI: 90 kV/µs (min)
- System-level diagnostic features
- Low EMI: meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Safety-related certifications:
- 6000-VPEAK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11
- 4250-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC3336-Q1 is a precision, isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator, optimized for high-impedance AC voltage measurements. The fully integrated, isolated DC/DC converter allows single-supply operation from the low-side of the device, which makes the device a unique solution for space-constrained applications. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE V 0884-11 and UL1577 and supports a working voltage of up to 1.2 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.
The input of the AMC3336-Q1 is optimized for direct connection to a resistor network or other, high-impedance voltage-signal source. The excellent DC accuracy and low temperature drift support accurate voltage measurments over the extended industial temperature range from –40°C to +125°C.
By using a digital filter (such as a sinc3 filter) to decimate the bitstream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 85 dB at a data rate of 78 kSPS.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC3336EVM — Módulo de evaluación AMC3336 con convertidor DC/DC integrado y CMTI alto
El módulo de evaluación (EVM) AMC3336 es una plataforma para evaluar AMC3336, un modulador aislado de precisión con un convertidor CC/CC integrado que alimenta el lado alto del amplificador. AMC3336 es un modulador aislado reforzado de 7 kV diseñado para su uso en aplicaciones de medición de (...)
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.