AMC1400
Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión de entrada de ±250
AMC1400
- ±250-mV input voltage range optimized for current measurements using shunt resistors
- Fixed gain: 8.2 V/V
- Low DC errors:
- Offset error: ±0.2 mV (max)
- Offset drift: ±0.9 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.3% (max)
- Gain drift: ±30 ppm/°C (max)
- Nonlinearity: 0.03% (max)
- 3.3-V or 5-V operation on high-side and low-side
- Missing high-side supply detection feature
- High CMTI: 100 kV/µs (min)
- Low EMI, meets CISPR-11 and CISPR-32 standards
- ≥15.7-mm creepage, stretched SOIC package
- Safety-related certifications:
- 10600-VPK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 7500-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC1400 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 7.5 kVRMS according to DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577, and supports a working voltage of up to 2 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-side from voltage levels that can cause electrical damage and are potentially harmful to an operator.
The input of the AMC1400 is optimized for direct connection to a low-impedance shunt resistor or other low-impedance voltage source with low signal levels. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current control in DC/DC converters, frequency inverters, AC motor drives, and other applications that must operate at high voltages, high altitudes, or in environments with high pollution degrees.
The AMC1400 is offered in a stretched SOIC package and is specified over the extended industrial temperature range from –40°C to +125°C .
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC-AMP-50A-EVM — Módulo de evaluación para amplificador AMCxx de ±50 A
AMC1400EVM — Módulo de evaluación AMC1400 para amplificador aislado de precisión con detección de tensión y entra
El módulo de evaluación (EVM) AMC1400 es una plataforma para desarrollar el AMC1400, que es un amplificador aislado de precisión con un rango de entrada de más de 250 mV y una salida separada del circuito de entrada por una barrera de dióxido de silicio (SiO2) muy resistente a las interferencias (...)
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
Amplificadores aislados
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (DWL) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.