AMC3301
Entrada de ±250 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y CC/CC i
AMC3301
- 3.3-V or 5-V single supply with integrated DC/DC converter
- ±250-mV input voltage range optimized for current measurement using shunt resistors
- Fixed gain: 8.2
- Low DC errors:
- Offset voltage: ±150 µV (max)
- Offset drift: ±1 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain error drift: ±40 ppm/°C (max)
- Nonlinearity: ±0.04% (max)
- High CMTI: 85 kV/µs (min)
- System-level diagnostic features
- Meets CISPR-11 and CISPR-25 EMI standards
- Safety-related certifications:
- 6000-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11
- 4250-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC3301 is a precision, isolated amplifier optimized for shunt-based current measurements. The fully integrated, isolated DC/DC converter allows single-supply operation from the low-side of the device, which makes the device a unique solution for space-constrained applications. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE V 0884-11 and UL1577 and supports a working voltage of up to 1.2 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.
The input of the AMC3301 is optimized for direct connection to a low-impedance shunt resistor or other, low-impedance voltage source with low signal levels. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current measurements over the extended industrial temperature range from –40°C to +125°C.
The integrated DC/DC converter fault-detection and diagnostic output pin of the AMC3301 simplify system-level design and diagnostics.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC3301EVM — Amplificador aislado reforzado de precisión AMC3301 con módulo de evaluación de convertidor DC/DC in
The AMC3301 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC3301 device, a precision isolated amplifier with an integrated DC/DC converter, which powers the high side of the amplifier. AMC3301 is a 7-kV reinforced isolated amplifier designed for use in current shunt measuring (...)
AMC3301 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
Amplificadores aislados
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-010065 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.