AMC3330-Q1
Amplificador aislado reforzado con detección de tensión de precisión para automoción, entrada de 1 V
AMC3330-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
- 3.3V or 5V single supply operation with integrated DC/DC converter
- ±1V input voltage range optimized for voltage measurements with high input impedance
- Fixed gain: 2.0
- Low DC errors:
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±45ppm/°C (max)
- Offset error: ±0.3mV (max)
- Offset drift: ±4µV/°C (max)
- Nonlinearity: ±0.02% (max)
- High CMTI: 85kV/µs (min)
- System-level diagnostic features
- Safety-related certifications:
- 6000VPK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 4250VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Meets CISPR-11 and CISPR-25 EMI standards
The AMC3330-Q1 is a precision, isolated amplifier with a fully integrated, isolated DC/DC converter that allows single-supply operation from the low-side of the device. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577 and separates sections of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects low-voltage domains from damage.
The input of the AMC3330-Q1 is optimized for direct connection to high-impedance, voltage-signal sources such as a resistor-divider network to sense high-voltage signals. The integrated isolated DC/DC converter allows measurement of non-ground-referenced signals and makes the device a unique solution for noisy, space-constrained applications.
The excellent performance of the device supports accurate voltage monitoring and control. The integrated DC/DC converter fault-detection and diagnostic output pin of the AMC3330-Q1 simplify system-level design and diagnostics.
The AMC3330-Q1 is specified over the temperature range of –40°C to +125°C.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC3330EVM — Amplificador aislado reforzado de precisión AMC3330 con módulo de evaluación de convertidor DC/DC in
El módulo de evaluación (EVM) AMC3330 es una plataforma para evaluar el producto de AMC3330 un amplificador aislado de precisión con un convertidor CC/CC integrado que alimenta el lado alto del amplificador. El AMC3330 es un amplificador aislado reforzado de 7 kV diseñado para su uso en (...)
AMC3330 and AMC3330-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. B)
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PMP22650 — Diseño de referencia de cargador de a bordo bidireccional de 6,6 kW basado en GaN
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.