AMC1303M2520
Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión, entrada de ±250 mV y reloj inte
AMC1303M2520
- Pin-compatible family optimized for shunt-resistor-based current measurements:
- ±50mV or ±250mV input voltage ranges
- Manchester-coded or uncoded bitstream options
- 10MHz and 20MHz clock options
- Excellent DC performance:
- Offset error: ±50µV or ±100µV (max)
- Offset drift: ±1µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±40ppm/°C (max)
- Transient immunity: 100kV/µs (typ)
- System-level diagnostic features
- Safety-related certifications:
- 7000VPK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- CAN/CSA no. 5A-component acceptance service notice and IEC 62368-1 end equipment standard
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC1303 (AMC1303x0510, AMC1303x0520, AMC1303x2510, and AMC1303x2520) is a family of precision, isolated delta-sigma (ΔΣ) modulators. The output is separated from the input circuitry by a capacitive isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation of up to 7000VPK according to the DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577 standards, and supports a working voltage up to 1.5kVRMS
The input of the AMC1303 device is optimized for direct connection to shunt resistors or other, low-impedance signal sources. The small size, high DC accuracy, low temperature drift, and high common-mode transient immunity (CMTI) support accurate isolated current sensing in noisy high-voltage applications.
The output bitstream of the AMC1303 is synchronized to the internally generated clock and is Manchester coded (AMC1303Ex) or uncoded (AMC1303Mx). Combined with a digital low-pass filter (such as a Sinc-filter) the device achieves 85dB of dynamic range at an effective output data rate of 78kSPS.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC1303EVM — Módulo de evaluación de modulador aislado AMC1303 pequeño y de alta precisión, reforzado
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
ADC aislados
ADC de precisión
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TIDA-01349 — Diseño de referencia de interfaz IPM para inversores que utilizan aislador digital de seis canales d
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.