AMC1336-Q1
Modulador delta-sigma aislado reforzado con detección de tensión de precisión y entrada ±1 V para au
AMC1336-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
- Input structure optimized for voltage measurements:
- Input voltage range: ±1 V
- Input resistance: 1.5 GΩ (typ)
- Excellent DC performance:
- Offset error: ±0.5 mV (max)
- Offset drift: ±4 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±40 ppm/°C (max)
- Transient immunity: 115 kV/µs (typ)
- Missing high-side supply detection
- Safety-related certifications:
- 8000-VPEAK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 5700-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- IEC 62368-1 end equipment standard
The AMC1336-Q1 is a precision, delta-sigma (ΔΣ) modulator with the output separated from the input circuitry by a capacitive double isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation of up to 8000 VPEAK according to the DIN VDE V 0884-11 and UL1577 standards. Used in conjunction with isolated power supplies, this isolated modulator separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects lower-voltage parts from damage.
The unique wide, bipolar. ±1-V input voltage range of theAMC1336-Q1 and its high input resistance support direct connection of the device to resistive dividers in high-voltage applications. When used with a digital filter (for instance, as integrated in the TMS320F28004x, TMS320F2807x, or TMS320F2837x microcontroller families) to decimate the output bitstream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 87 dB at a data rate of 82 kSPS.
On the high-side, the AMC1336-Q1 is supplied by a
3.3-V or 5-V power supply. The isolated digital interface operates from a 3.0-V, 3.3-V or 5-V power supply.
The AMC1336-Q1 performance is specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC1336EVM — Modulador delta-sigma aislado reforzado AMC1336 para módulo de evaluación de detección de tensión
The AMC1336 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1336 device, which is a reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing. AMC1336 is a 1-bit modulator with an output buffer separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.