AMC1106M05
Modulador básico aislado, entrada de ±50 mV con detección de corriente de precisión
AMC1106M05
- ±50-mV input voltage range optimized for current measurement with shunt resistors
- Manchester coded or uncoded bitstream options
- Excellent DC performance for high-precision sensing on system level:
- Offset error and drift: ±50 µV, ±1 µV/°C (max)
- Gain error and drift: ±0.2%, ±40 ppm/°C (max)
- 3.3-V operation for reduced power dissipation on both sides of the isolation barrier
- System-level diagnostic features
- High electromagnetic field immunity
(see the ISO72x Digital Isolator Magnetic-Field Immunity application report) - Safety-related certifications:
- 5657-VPK basic isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 4000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- CAN/CSA No. 5A-component acceptance service notice
and DIN EN 61010-1 end equipment standard
The AMC1106 is a precision, delta-sigma (ΔΣ) modulator with the output separated from the input circuitry by a capacitive isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference.
The input stage of the AMC1106 is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage-level signal sources commonly used in multi-phase electricity meters to achieve excellent ac and dc performance. The device low input voltage range of ±50-mV allows use of small shunt resistor values to minimize power dissipation. Decimate the output bitstream of the AMC1106 with an appropriate digital filter. The MSP430F67x, TMS320F2807x, and TMS320F2837x microcontrollers, and the AMC1210 integrate these digital filters for seamless operation with the AMC1106.
On the high-side, the modulator is supplied by a
3.3-V or 5-V power supply (AVDD). The isolated digital interface operates from a 3.0-V, 3.3-V, or 5-V power supply (DVDD).
The AMC1106 is specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC1306EVM — Módulo de evaluación de modulador aislado AMC1306 pequeño y reforzado
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.