AMC3302-Q1
Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión para automoción, entrada de ±
AMC3302-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- 3.3-V or 5-V single supply with integrated DC/DC converter
- ±50-mV input voltage range optimized for current measurement using shunt resistors
- Fixed gain: 41
- Low DC errors:
- Offset voltage: ±50 µV (maximum)
- Offset drift: ±0.5 µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.2% (maximum)
- Gain error drift: ±35 ppm/°C (maximum)
- Nonlinearity: ±0.03% (maximum)
- High CMTI: 95 kV/µs (minimum)
- System-level diagnostic features
- Meets CISPR-11 and CISPR-25 EMI standards
- Safety-related certifications:
- 6000-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11
- 4250-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC3302-Q1 is a precision, isolated amplifier optimized for shunt-based current measurements. The fully integrated, isolated DC/DC converter allows single-supply operation from the low-side of the device, which makes the device a unique solution for space-constrained applications. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE V 0884-11 and UL1577 and supports a working voltage of up to 1.2 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.
The input of the AMC3302-Q1 is optimized for direct connection to a low-impedance shunt resistor or another low-impedance voltage source with low signal levels. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current measurements in the temperature range from –40°C to +125°C.
The integrated DC/DC converter fault-detection and diagnostic output pin of the AMC3302-Q1 simplify system-level design and diagnostics.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC3302EVM — Módulo de evaluación de AMC3302 para amplificador aislado reforzado de precisión y entrada de ±50 mV
El módulo de evaluación (EVM) AMC3302 es una plataforma para evaluar el AMC3302, un amplificador aislado de precisión con un convertidor CC/CC integrado que alimenta el lado alto del amplificador. AMC3302 es un amplificador aislado reforzado de 7 kV diseñado para su uso en aplicaciones de medición (...)
AMC3302 TINA-TI Spice Model (Rev. B)
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
Amplificadores aislados
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.