AMC1302-Q1
Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión para automoción, entrada de ±
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
AMC1302-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- ±50-mV input voltage range optimized for current measurements using shunt resistors
- Fixed gain: 41
- Low DC errors:
- Offset error: ±50 µV (max)
- Offset drift: ±0.8 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±35 ppm/°C (max)
- Nonlinearity: 0.03% (max)
- 3.3-V or 5-V operation on high-side and low-side
- Fail-safe output
- High CMTI: 100 kV/µs (min)
- Low EMI, meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Safety-related certifications:
- 7000-VPK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC1302-Q1 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5 kVRMS according to DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17), and supports a working voltage of up to 1.5 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.
The input of the AMC1302-Q1 is optimized for direct connection to a low-impedance shunt resistor or other low-impedance voltage source with low signal levels. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current control in PFC stages, DC/DC converters, traction inverters, and OBCs over the full automotive temperature range from –40°C to +125°C.
The integrated missing-shunt and missing high-side supply detection features simplify system-level design and diagnostics.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMC-AMP-50A-EVM — Módulo de evaluación para amplificador AMCxx de ±50 A
AMC1302EVM — Módulo de evaluación de AMC1302 para amplificador aislado reforzado de alta precisión y entrada de ±
El módulo de evaluación (EVM) AMC1302 es una plataforma para evaluar AMC1302, que es un amplificador de aislamiento reforzado de 7 kV diseñado para su uso en aplicaciones de medición de derivación de corriente. El AMC1302EVM permite al usuario explorar todas las características del dispositivo (...)
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDM-02002 — Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV
TIDM-02009 — Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media
PMP21495 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de doble puente activo de 6,6 kW
PMP21999 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de 6,6 kW que utiliza un transform
TIDA-020018 — Diseño de referencia de sensor de corriente aislado basado en derivación para aplicaciones CC/CC y O
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.