ADS58H43
CI de retroalimentación y receptor de cuatro canales, 14 bits y 250 MSPS
ADS58H43
- Quad Channel
- Three Different Operating Modes:
- 11-Bit: 250 MSPS
- 11-Bit SNRBoost3G+: 250 MSPS
- 14-Bit: 250 MSPS (Burst Mode)
- Maximum Sampling Data Rate: 250 MSPS
- Power Dissipation:
- 11-Bit Mode: 365 mW per Channel
- SNRBoost3G+ Bandwidth: 2x 45 MHz or 90 MHz
- Spectral Performance at 170 MHz IF (typ):
- SNR: 70.5 dBFS in 90-MHz Band with SNRBoost3G+
- SFDR: 85 dBc
- DDR LVDS Digital Output Interface
- 144-Pad BGA (10-mm × 10-mm)
The ADS58H43 is a high-linearity, quad-channel, 14-bit, 250-MSPS analog-to-digital converter (ADC). The four ADC channels are separated into two blocks with two ADCs each. Each block can be individually configured into three different operating modes. One operating mode includes the implementation of the SNRBoost3G+ signal processing technology to provide high signal-to-noise ratio (SNR) in a band up to 90 MHz wide with only 11-bit resolution. Designed for low power consumption and high spurious-free dynamic range (SFDR), the ADC has low-noise performance and outstanding SFDR over a large input frequency range.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | Quad-Channel, 250-MSPS Receiver and Feedback ADC datasheet | 27 nov 2012 | |
| Application note | Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A) | 22 may 2015 | ||
| Application note | Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A) | 19 jul 2013 | ||
| Application note | Using Windowing With SNRBoost 3G Technology | 30 ago 2010 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ADS58H43EVM — Módulo de evaluación de ADS58H43
The ADS58H43EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments ADS58H43, a quad-channel, 14-bit telecommunications analog-to-digital converter (ADC) operating at sampling rates of up to 250 MSPS. Designed for low-power consumption and high spurious free (...)
ADS58H4x/ADS4449 EVM Design Package – Board rev C (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Productos y hardware compatibles
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| NFBGA (ZCR) | 144 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.