ADS1115L
ADC delta-sigma de cuatro canales, 16 bits, 860 SPS con PGA, comparador y soporte de voltaje de bus
ADS1115L
- Supply voltage range: 2.0 V to 3.6 V
- Low current consumption:
- 150 µA (continuous-conversion mode)
- Programmable data rate: 8 SPS to 860 SPS
- Single-cycle settling
- Internal low-drift voltage reference
- Internal oscillator
- Digital comparator with ALERT output pin
- I2C interface:
- Four pin-selectable address
- Compatible with 1.8-V I2C bus voltages
- Operating temperature range:
- –40°C to +125°C
The ADS1114L and ADS1115L (ADS111xL) are precision, low-power, 16-bit, I2C-compatible, analog-to-digital converters (ADCs) offered in ultra-small, 12-pin DSBGA and a 10-pin VSSOP packages. The ADS111xL incorporate a low-drift voltage reference and an oscillator. The ADS111xL also incorporate a programmable gain amplifier (PGA) and a digital comparator. These features, along with the device wide operating supply range, are useful for power- and space-constrained, sensor measurement applications.
The ADS111xL perform conversions at data rates up to 860 samples per second (SPS). The PGA offers input ranges from ±256 mV to ±6.144 V, allowing precise large- and small-signal measurements. The ADS1115L features an input multiplexer (MUX) that allows two differential or four single-ended input measurements. Use the digital comparator in the ADS111xL for under- and overvoltage detection.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADS111xL Ultra-Small, Low-Power, 16-Bit, 860-SPS ADCs With PGA, Comparator, and 1.8-V I2 C Bus Voltage Support datasheet | PDF | HTML | 13 dic 2023 |
| Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 29 mar 2023 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ADS1115EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS1115 para ADC delta sigma de cuatro canales, 860 SPS y 16 bits
El kit de demostración de rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) ADS1115 es una solución completa para evaluar el ADS1115, que es un convertidor analógico a digital (ADC) de precisión, ultrapequeño, de bajo consumo y de 16 bits. La alimentación y E/S se proporcionan a través de una (...)
ADS1015SW-LINUX — Controlador Linux para ADS1015
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| DSBGA (YCJ) | 12 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.