Inicio Amplificadores Amplificadores operacionales (op amps) Amplificadores de propósito general

OPA4243

ACTIVO

Amplificador operacional cuádruple de 36 V y 430 kHz

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
TLV9304 ACTIVO Amplificador operacional cuádruple de 40 V y 1 MHz de baja potencia (0.15 mA) Wider supply range (4.5 V to 40 V), higher GBW (1 MHz), faster slew rate (3 V/us), lower offset voltage (2.5 mV), higher output current (60 mA)

Detalles del producto

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 0.43 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.045 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 22 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.5 Input bias current (max) (pA) 25000 CMRR (typ) (dB) 104 Iout (typ) (A) 0.012 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.75
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 0.43 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.045 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 22 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.5 Input bias current (max) (pA) 25000 CMRR (typ) (dB) 104 Iout (typ) (A) 0.012 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.75
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
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
* Data sheet Quad Operational Amplifier MicroPower, Single-Supply datasheet 27 sep 2000
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​