DAC7551
Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 12 bits, fallas ultrabajas
DAC7551
- Relative Accuracy (INL): ±0.35LSB
- Ultra-Low Glitch Energy: 0.1nV-s
- Low Power Operation: 100µA at 2.7V
- Power-On Reset to Zero Scale
- Power Supply: 2.7V to 5.5V Single Supply
- Power-Down: 0.05µA at 2.7V
- 12-Bit Linearity and Monotonicity
- Rail-to-Rail Voltage Output
- Settling Time: 5µs (Max)
- SPI-Compatible Serial Interface with Schmitt-Trigger Input: Up to 50MHz
- Daisy-Chain Capability
- Asynchronous Hardware Clear to Zero Scale
- Specified Temperature Range: -40°C to +105°C
- Small, 2 x 3 mm, 12-Lead SON Package
- APPLICATIONS
- Portable, Battery-Powered Instruments
- Digital Gain and Offset Adjustment
- Programmable Voltage and Current Sources
- Programmable Attenuators
- Industrial Process Control
SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corp..
All other trademarks are the property of their respective owners.
The DAC7551 is a single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) with exceptional linearity and monotonicity, and a proprietary architecture that minimizes glitch energy. The low-power DAC7551 operates from a single 2.7V to 5.5V supply. The DAC7551 output amplifiers can drive a 2k, 200pF load rail-to-rail with 5µs settling time; the output range is set using an external voltage reference.
The 3-wire serial interface operates at clock rates up to 50MHz and is compatible with SPI™, QSPI™, Microwire™, and DSP interface standards. The parts incorporate a power-on-reset circuit to ensure that the DAC output powers up to 0V and remains there until a valid write cycle to the device takes place. The part contains a power-down feature that reduces the current consumption of the device to under 2µA.
Small size and low-power operation make the DAC7551 ideally suited for battery-operated, portable applications. The power consumption is typically 0.5mW at 5V, 0.23mW at 3V, and reduces to 1µW in power-down mode.
The DAC7551 is available in a 12-lead SON package and is specified over -40°C to +105°C.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
USON (DRN) | 12 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.