DAC8812
Convertidor digital a analógico multiplicador de entrada en serie, doble, 16 bits
DAC8812
- Relative Accuracy: 1 LSB Max
- Differential Nonlinearity: 1 LSB Max
- 2-mA Full-Scale Current ±20%,
With VREF = ±10 V - 0.5-μs Settling Time
- Midscale or Zero-Scale Reset
- Separate 4Q Multiplying Reference Inputs
- Reference Bandwidth: 10 MHz
- Reference Dynamics: –105-dB THD
- SPI-Compatible 3-Wire Interface:
50 MHz - Double Buffered Registers to Enable
Simultaneous Multichannel Update - Internal Power-On Reset
- Industry-Standard Pin Configuration
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC8812 is a dual, 16-bit, current-output digital-to-analog converter (DAC) designed to operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply.
The applied external reference input voltage VREF determines the full-scale output current. An internal feedback resistor (RFB) provides temperature tracking for the full-scale output when combined with an external I-to-V precision amplifier.
A double-buffered, serial data interface offers high-speed, 3-wire, SPI and microcontroller compatible inputs using serial data in (SDI), clock (CLK), and a chip-select (CS). A common level-sensitive load DAC strobe (LDAC) input allows simultaneous update of all DAC outputs from previously loaded input registers. Additionally, an internal power-on reset forces the output voltage to zero at system turnon. An MSB pin allows system reset assertion (RS) to force all registers to zero code when MSB = 0, or to midscale code when MSB = 1.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DAC8812 Dual, Serial-Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 11 jul 2016 |
| Application note | Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications | 02 dic 2016 | ||
| Analog Design Journal | 4Q 2010 Issue Analog Applications Journal | 15 nov 2010 | ||
| Analog Design Journal | The IBIS model: A conduit into signal-integrity analysis, Part 1 | 15 nov 2010 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
TIPD160 — Diseño de referencia de filtro de variable de estado basado en MDAC ajustable digitalmente
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.