REF3440
Referencia de tensión de serie de 4.1 V de baja deriva, baja potencia y huella pequeña
REF3440
- Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
- Temperature coefficient : 6 ppm/°C (maximum)
- Operating temperature range: −40°C to +125°C
- Output current: ±10 mA
- Low quiescent current: 95 µA (maximum)
- Ultra-low zero load dropout voltage: 100 mV (maximum)
- Wide input voltage: 12 V
- Output 1/f noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3.8 µVp-p/V
- Excellent long-term stability 25 ppm/1000 hrs
- Multiple small footprint 6 pin SOT-23 package pinouts: REF34xx and REF34xxT
The REF34xx device is a low temperature drift (6 ppm/°C), low-power, high-precision CMOS voltage reference, featuring ±0.05% initial accuracy, low operating current with power consumption less than 95 µA. This device also offers very low output noise of 3.8 µVp-p /V, which enables its ability to maintain high signal integrity with high-resolution data converters in noise critical systems. With a small SOT-23 package, REF34xx offers enhanced specifications and pin-to-pin replacement for MAX607x, ADR34xx and LT1790 (REF34xxT, no EN pin). The REF34xx family is compatible to most of the ADC and DAC such as ADS1287, DAC8802 and ADS1112.
Stability and system reliability are further improved by the low output-voltage hysteresis of the device and low long-term output voltage drift. Furthermore, the small size and low operating current of the devices (95 µA) benefit portable and battery-powered applications.
REF34xx is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DIP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador DIP
Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.
The (...)
REF3440 TINA-TI Reference Design
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-00835 — Diseño de referencia de medición de tensión aislada y corriente de ±0.5 % de alta precisión con ADC
TIDA-010008 — Diseño de referencia basado en TVS de abrazadera plana para protección contra transitorios para apli
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.