Interruptores y controladores de protección de potencia

Proteja y multiplexe de forma fiable sus rutas de potencia

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra cartera de productos de protección de la potencia de entrada ofrece una amplia selección de CI y controladores FET externos para proteger las rutas de potencia. Los fusibles electrónicos y los controladores intercambiables en caliente proporcionan soluciones escalables para el control de sobretensiones, cortocircuitos y corrientes de arranque. Los controladores de diodos ideales y los fusibles electrónicos selectos protegen contra eventos de corriente inversa y polaridad inversa. Los multiplexores de potencia integrados, junto con otras soluciones de bloqueo de corriente inversa, protegen las rutas de alimentación durante los eventos de conmutación. Ya sea para centros de datos empresariales, sistemas ADAS para automóviles, sistemas de control industrial o computadoras y dispositivos electrónicos personales, TI tiene una solución de protección para su ruta de potencia.

Buscar por categoría

Categorías relacionadas
Interruptores de carga

Para soluciones de distribución de potencia para cargas integradas de 3.3 V o 5 V, vea nuestros interruptores de carga integrados.

Controladores e interruptores de lado alto

Para proporcionar potencia a cargas de placa de salida de 12 V, 24 V y 48 V, vea nuestros interruptores y controladores de lado alto.

Interruptores de alimentación y controladores de puertos de carga USB

Explore nuestros interruptores con limitación de corriente fija o ajustable y controladores de puerto de carga diseñados para aplicaciones USB.

Seleccione un interruptor o controlador para su diseño

TPS1689
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

eFuse integ. apilable de interc. en cal. de 9 V a 80 V, 3.5 mΩ y 20 A con telemetría digital PMBus

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.59

LM5066H
Controladores de intercambio en caliente

Controlador avanzado de intercambio en caliente, 5.5 V a 90 V con monitoreo I/V/P e interfaz PMBu

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.87

LM74910H-Q1
Controladores de diodo ideal y ORing

Diodo ideal con disyuntor, ACS de 200 kHz, protección contra sobretensión y subtensión y modo SLEEP

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.85

TPS1686
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

Fusible electrónico (eFuse) de 9 V a 80 V, 16 mΩ y 10 A con monitor de corriente preciso y rápido

Precio aprox. (USD) 1ku | 2

TPS1685
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

Fusible electrónico (eFuse) apilable de intercambio en caliente integrado de 9 V a 80 V, 3.5 mΩ, 20 

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.675

¿Por qué elegir TI para la protección de su ruta de potencia?

checkmark

Mayor densidad de potencia

El bajo Ron y el tamaño reducido de los encapsulados permiten crear sistemas de alta densidad con una disipación de potencia mínima.

checkmark

Ahorro de espacio

La alta integración de funciones en encapsulados compactos permite tamaños de placa más pequeños y diseños más sencillos.

checkmark

Soluciones escalables

La amplia selección de soluciones con FET integrados y externos permite optimizar cada ruta de potencia en un sistema.

checkmark

Protecciones integrales

Incluye una amplia gama de funciones, desde protección estándar contra exceso de temperatura y sobretensión hasta supervisión y diagnóstico programables.

Recursos técnicos

Application note
Application note
Basics of eFuses (Rev. A)
Presenta los beneficios de las soluciones eFuse integradas en comparación con los retos y limitaciones de las soluciones discretas.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
Presenta los controladores de diodos ideales y cómo superan las limitaciones comunes de los diodos Schottky tradicionales y las soluciones MOSFET de canal P.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
11 Ways to Protect Your Power Path
Presenta todo tipo de interruptores de potencia de TI, así como sus funciones de protección integradas y cómo implementarlos.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Centro de datos e informática empresarial
Design reliable and scalable server power systems
Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)
Design power-dense, comprehensive battery input protection
Automatización industrial
Create customized solutions for field and backplane power systems
Automatización de edificios
Improve efficiency and provide automatic power switchover in smart building applications
PC y computadora portátil
Design versatile PC power supplies that address consumer needs
Equipos de comunicación
Powering next-gen wireless infrastructure with high-performance devices

Design reliable and scalable server power systems

With the growth of AI and cloud computing, server power and reliability needs increase exponentially. With our feature-rich eFuses and hot-swap controllers, you can design reliable server power systems at higher power levels. eFuses and hot-swap controllers also protect data from power transients in vital memory systems, and are available in space-conscious and power-efficient packages.

 

Benefits:

  • High power density
  • Comprehensive protections during overvoltage, overcurrent and overtemperature events
  • Wide voltage range and PMBus options for more tailored solutions

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP23496 – Diseño de referencia de intercambio en caliente de 8 kW para servidores de inteligencia artificia
Productos
  • TPS1689 – eFuse integ. apilable de interc. en cal. de 9 V a 80 V, 3.5 mΩ y 20 A con telemetría digital PMBus
  • LM5066I – Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con precisión de monitorización de corriente,
  • TPS25985 – eFuse compacto apilable de 4.5 V a 16 V, 0.59 mΩ, 80 A con monitor de corriente preciso y rápido

Design power-dense, comprehensive battery input protection

Due to the increase in processing power in electronic control units (ECU), traditional protection solutions such as Schottky diodes and P-channel field-effect transistors (FETs) are no longer as viable. Our ideal diodes protect downstream devices and systems with high system efficiency, improved thermal management and a very small solution size.

 

Benefits:

  • Reverse polarity and current protection, inrush current control, and overcurrent and short-circuit protection
  • Small, power-dense packaging
  • Internal or external FET options

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-050071 – Diseño de ref. de potencia del procesador sin batería p/aplicaciones ADAS y de infoentretenimiento
  • TIDA-01323 – Diseño de referencia del centro de sensores múltiples ADAS con FPD-Link III cuádruple de 4 Gbps, dos
  • TIDA-01005 – Diseño de referencia de ADAS para hub de cuatro cámaras con salida MIPI CSI-2 de calidad automotriz
Productos
  • LM74910-Q1 – Diodo con disyuntor, ACS de 200 kHz y protección contra sobretensión y subtensión ideal para automoc
  • LM74700-Q1 – Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
  • LM74202-Q1 – Diodo ideal de 4.2 V a 40 V, 2.2 A e IQ de 300 uA con FET integrado para automoción

Create customized solutions for field and backplane power systems

Simplify your input protection designs using highly integrated TI eFuses with flexible protection thresholds. Protect against reverse current and reverse polarity events with ideal diode controllers or back-to-back FET eFuses. For low-voltage systems with two inputs, power muxes help acheive seamless switchover.

 

Benefits:

  • Design flexibility from adjustable slew rate, overvoltage and overcurrent protection and selectable fault responses.
  • Reduce system downtime with integrated fault diagnostics and accurate current monitoring.
  • Decrease system size with compact footprints.

Recursos destacados

Productos
  • TPS2663 – eFuse de 0.6-6 A, 4.5 V a 60 V, 31 mΩ, con limitación de potencia de salida y protección contra sobr
  • LM74700-Q1 – Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
  • TPS2121 – Multiplexor de potencia de 2.7 V a 22 V, 56 mΩ, 4.5 A, conmutación sin problemas

Improve efficiency and provide automatic power switchover in smart building applications

Automated climate control, security and lighting solutions continue to grow sharply in homes and workspaces. TI power muxes provide small, low-power solutions to transition between power sources. Ideal diode controllers protect against miswiring during installation and ideal diode bridge rectifiers improve efficiency in 24VAC and 48V power-over-ethernet (PoE) systems.

 

Benefits:

  • Low quiescent current and small packages to increase battery life and reduce size
  • Automatic switchover to reduce system complexity
  • Ideal diode bridge solutions for decreasing power losses versus Schottky bridges

Recursos destacados

Productos
  • TPS2117 – Multiplexor de potencia IQ baja de 1.6 V a 5.5 V, 20 mΩ y 4 A con conmutación manual y de prioridad
  • LM66100 – Diodo ideal de 1.5 V a 5.5 V, 1.5 A e IQ de 0.5 µA con FET integrado
  • LM74680 – Controlador de puente de diodo ideal de 100 V para rectificación de pérdida baja

Design versatile PC power supplies that address consumer needs

Our input protection portfolio prioritize two key aspects of PC power-supply designs: small form factors and protection against transient events. TI eFuses protect your designs without sacrificing size. For seamless switchover between battery and USB charging, TI power muxes offer protection and low leakage in small packages. 

 

Benefits: 

  • Wide voltage ranges and protections against overcurrent, overvoltage and reverse current.
  • Compact packaging, with options smaller than 5 mm2.
  • Low quiescent currents for increased battery life.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01638 – Diseño de referencia de conmutación sin problemas para la alimentación de reserva
  • TIDA-03030 – Diseño ref. con protección de ruta de potencia USB Type-C™, compatibilidad con accesorios de audio
Productos
  • TPS2121 – Multiplexor de potencia de 2.7 V a 22 V, 56 mΩ, 4.5 A, conmutación sin problemas
  • TPS2117 – Multiplexor de potencia IQ baja de 1.6 V a 5.5 V, 20 mΩ y 4 A con conmutación manual y de prioridad
  • TPS25948 – Fusible electrónico de 3.5 V a 23 V, 12.2 mΩ, 8 A con alimentación bidireccional
Recursos técnicos

Powering next-gen wireless infrastructure with high-performance devices

As wireless networks evolve to meet the demands of 5G and beyond, the underlying infrastructure requires devices that combine reliability, efficiency and performance. Our devices meet the needs for modern wireless systems, ensuring seamless connectivity, robust operation and power optimization. Designed with performance and scalability in mind, we support the growing complexity of next-generation networks.

 

Benefits: 

  • High power density.
  • Integrated protection features to improve system reliability.
  • Internal or external FET options, for flexibility and application-specific customization.

Recursos destacados

Productos
  • TPS1686 – Fusible electrónico (eFuse) de 9 V a 80 V, 16 mΩ y 10 A con monitor de corriente preciso y rápido
  • TPS25990 – eFuse de 2.9 V a 16 V, 0.79 mΩ, 60 A con controlador de telemetría digital
  • TPS25982 – eFuse de 15 A, 2.7 V a 24 V, 2.7 mΩ, con protección de intercambio en caliente, monitor de corriente

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de intercambio en caliente de 8 kW para servidores de inteligencia artificia

Con los avances en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), los servidores empresariales han intensificado su potencia, ya que procesan una gran cantidad de datos y almacenamiento simultáneamente. La potencia nominal de estado estable de la placa madre de cada servidor ha (...)

Diseño de referencia
Diseño de ref. de potencia del procesador sin batería p/aplicaciones ADAS y de infoentretenimiento
El diseño de referencia de la fuente de alimentación del procesador externo de la batería para uso automotriz proporciona un árbol de alimentación de potencia protegido y versátil para alimentar los procesadores comunes de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y de (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de conmutación sin problemas para la alimentación de reserva

El diseño de referencia TIDA-01638 muestra el multiplexado de potencia con alimentación redundante. Si falla una fuente de alimentación, el sistema debe cambiar a una fuente de alimentación de reserva y proporcionar una fuente ininterrumpida de energía a las cargas descendentes. Por lo tanto, la (...)

Diseños de referencia relacionados con Interruptores y controladores de protección de potencia

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.