AFE para biosensores
Circuitos integrados AFE para fotopletismografía (PPG), electrocardiografía (ECG), electroencefalografía (EEG) y cardiografía por impedancia (ICG)
¿Por qué elegir nuestros AFE de biodetección?
Dispositivo portátil para PPG
Simplifique su diseño: aproveche la compatibilidad multisensor y los AFE para PPG altamente adaptables. Nuestros AFE ofrecen baja potencia, alta relación señal/ruido y reducción de ruidos del ambiente y del movimiento, lo que permite una monitorización precisa, en particular para Sp02.
Dispositivo portátil para ECG
Diseñe la adquisición de señales de ECG con electrodos secos de alta impedancia de contacto y excelente relación de rechazo en modo común (CMRR) para rechazar las interferencias de la línea de alimentación. La medición sincronizada de ECG y PPG permite la estimación de la presión arterial (PA) en función del tiempo de tránsito del pulso (PTT).
Dispositivo portátil para bioimpedancia (EDA y composición corporal)
Diseño con análisis de actividad electrodérmica (EDA) de alta precisión y baja potencia, y análisis de impedancia corporal (BIA) multifrecuencia. Las características incluyen la estimación de impedancia de cuerpo y contacto, y un esquema de calibración de impedancia preciso para electrodos de contacto de alta impedancia y que no coinciden.
Supervisión de pacientes
Personalice su diseño con nuestros AFE para ECG de poco ruido y baja potencia con respiración opcional, detección de marcapasos interna y detección de PPG integrada. Un AFE ofrece una selección flexible de electrodos y detección de electrodos salidos.