AFE159RP3
AFE para ECG de 3 canales y baja potencia con detección de respiración, marcapasos, detección de ele
AFE159RP3
- Integrated Signal Chain for ECG, Pace Detection, and Respiration Measurement
- ECG Receiver
- Four high resolution channels at low power of 0.42mW/channel
- Flexible four leads selectable from six electrodes
- Programmable gain: 1.25 to 9
- Input-referred noise: 4µVPP in 150Hz BW
- Differential input range: ±1V with Gain = 4
- CMRR: -140dB
- Data rate: 125SPS to 128kSPS
- Pace Detection
- On-chip digital pace detection algorithm on programmable two leads
- High-speed 128kSPS pace output on two channels for software pace detection
- Respiration
- Low-noise of 24mΩPP with 2kΩ body impedance and 1kΩ defibrillator protection resistor on each electrode
- Supports Sine and Square wave excitation
- Other Features
- Built-in right leg drive amplifier steerable to any electrode
- DC lead-off detection, AC lead impedance detection, Wilson Center Terminal (WCT), Goldberger Central Terminals (GCT), test signals
- Battery voltage monitoring
- Flexible power-down and standby modes
- Built-in oscillator, PLL, and reference
- 1k sample main FIFO and 2k sample pace FIFO
- SPI-compatible serial interface
- Analog supply voltage 1: 3.15V to 5.25V
- Analog supply voltage 2: 1.7V to 1.9V
- I/O supply voltage: 1.65V to 3.6V
- Supports systems meeting AAMI EC11, AMI EC13, AMI EC38, IEC60601-1, IEC60601-2-25, IEC60601-2-27, and IEC60601-2-51 standards
The AFE1594 is a family of multichannel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converters (ADCs) with built-in programmable gain Instrumentation Amplifiers (INAs), internal reference, and an on-chip PLL. The AFE supports digital pace pulse detection, thoracic impedance measurement and incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (ECG) and electroencephalogram (EEG) applications. Multiple AFE159x devices can be cascaded in high channel count systems. With high levels of integration and exceptional performance, the AFE159x enables the development of scalable medical instrumentation systems at significantly reduced size, power, and overall cost.
Solicitar más información
La hoja de datos completa está disponible. Solicitar ahora
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | AFE159x Low-Power, 4-Channel, 24-Bit Analog Front-Ends for Bio-Potential Measurements datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 12 nov 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AFE1594EVM — Módulo de evaluación AFE1594
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| DSBGA (YAF) | 49 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.