Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Diodos de protección ESD

Protección contra descargas electrostáticas (ESD) de un líder en semiconductores comprobado

parametric-filterVer todos los productos
Los diodos ESD son una forma sencilla y económica de proteger los componentes electrónicos de la inevitable liberación de electricidad estática almacenada en puntos de contacto habituales, como puertos y botones. Navegue por la tabla de búsqueda paramétrica o por los enlaces siguientes para encontrar diodos para una amplia gama de tensiones de señal que ofrecen protección hasta ±30 kV.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Categorías relacionadas
Tecnologías USB Type-C

Obtenga más información sobre las arquitecturas de ejemplo y las soluciones de USB Type-C que Texas Instruments (TI) ofrece para el diseño a nivel de todo el sistema

ESD562-Q1
Diodos de protección ESD

Automotive, two-channel bidirectional 12V ESD protection diode

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.04

ESD801-Q1
Diodos de protección ESD

Diodo de protección contra ESD bidireccional de capacitancia ultrabaja y 36 V para aplicaciones de a

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.06

ESD801
Diodos de protección ESD

Diodo de protección contra descarga electrostática (ESD) bidireccional de capacitancia ultrabaja y 3

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.05

ESD701-Q1
Diodos de protección ESD

Diodo de protección contra ESD bidireccional de capacitancia ultrabaja y 24 V para aplicaciones auto

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.06

MMBZ30VCL-Q1
Diodos de protección ESD

Protección contra ESD de cátodo común de dos canales en SOT-23 para aplicaciones automotrices

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.05

MMBZ30VCL
Diodos de protección ESD

Protección contra descargas electrostáticas (ESD) de cátodo común de dos canales en SOT-23

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.04

Protección ESD para cada diseño

checkmark

Opciones en encapsulados familiares

Los diodos ESD de TI se pueden integrar directamente en los diseños existentes. Explore las opciones en encapsulados sin plomo habituales, como DFN1006 y DFN0603, además de una creciente gama de encapsulados con plomo, como SOD-323 y SOT23-3.

checkmark

Un diodo para cada interfaz

Desde el mundo de alta velocidad de HDMI y USB, pasando por los confiables CAN, LIN y RS-485, hasta la emergente ISO15118, nuestra gama se amplía rápidamente para adaptarse a un número cada vez mayor de casos de uso.

checkmark

La velocidad como prioridad

El proceso de diodos de TI se construyó pensando en la velocidad, lo que significa que encontrará una capacitancia líder en la industria en todo tipo de tensiones.

Nuevas versiones de diodos de protección ESD

Protección para CAN y LIN

El ensamblaje final de un vehículo puede presentar muchas oportunidades de ESD, ya que los cables acumulan un exceso de carga en toda la fábrica. Las ESD también pueden producirse durante el mantenimiento en cualquier momento en que se manipulen los cables. Proteja sus sistemas de golpes de hasta 30 kV con nuestra selección de soluciones de 24 V.

Featured products for CAN y LIN
ESD2CAN24-Q1 ACTIVO Diodo doble de protección ESD para automoción de 3 pF, ±24 V y ±30 kV para redes en vehículos
ESD2CANFD24-Q1 ACTIVO Automotive, dual, 2.5pF ±24-V, 25-kV ESD protection diode for in-vehicle networks
ESD1LIN24-Q1 ACTIVO Diodo de protección ESD para automoción, de 2.3 pF, ±24 V y ±30 kV para interfaces 

Los diodos multiuso

Hay innumerables líneas de 24 V en muchos sistemas. Protéjalas todas con una selección de diodos con múltiples clasificaciones y encapsulados.

Featured products for protección de 24 V de uso general
ESD752 ACTIVO Diodo de protección ESD doble de 3 pF ±24 V ±30 kV con sobretensión de 8/20 µ
ESD751 ACTIVO Diodo de protección contra ESD de 1.6-pF ±24-V ±22-kV para suministro de alimentaci
ESD762 ACTIVO Diodo de protección ESD doble de 1.7 pF ±24 V ±20 kV con sobretensión de 8/20 &micr

Gran protección en un encapsulado pequeño

Algunos de nuestros componentes electrónicos más pequeños conllevan el mayor riesgo de sufrir daños por ESD. Piense en el reloj inteligente y el teléfono que utiliza y que carga todos los días, en las teclas individuales del teclado de su computadora portátil. La protección ESD no se puede comprometer debido a la falta de espacio. Por ello, hemos lanzado diodos de 30 kV y baja capacitancia en DFN0603.

Featured products for Protección de 30 kV en DFN0603
ESD441 ACTIVO Dispositivo de protección ESD de 1 pF, 5.5 V, 30 KV en encapsulado 0201
ESD451 ACTIVO Dispositivo de protección ESD bidireccional de 0.5 pF, 5.5 V, 30 KV en encapsulado 0201
ESD341 ACTIVO Diodo de protección contra ESD de 0.66 pF, ±3.6 V, ±30 kV con sobretensión de 5.4 A y fijación baja

Recursos técnicos

Application note
Application note
Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events
Conozca a fondo la protección ESD de CAN.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
ESD Protection for LIN Data Lines
Vea todas las consideraciones que se incluyen en la selección del diodo de ESD LIN.
document-pdfAcrobat PDF
Artículo técnico
Artículo técnico
Recomendaciones ESD/TVS por interfaz
Una sencilla tabla con nuestras principales recomendaciones para cada interfaz común.