Detalles del producto

Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 210 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 4.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 5.7 Clamping voltage (V) 31 Interface type CAN, GPIO, LIN Breakdown voltage (min) (V) 24.8 IO leakage current (max) (nA) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 210 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 4.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 5.7 Clamping voltage (V) 31 Interface type CAN, GPIO, LIN Breakdown voltage (min) (V) 24.8 IO leakage current (max) (nA) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • Ultra Low I/O capacitance = 4.5pF (typical)
  • Low leakage current <25nA
  • Unidirectional ESD protection for 2 channels or Bidirectional for 1 channel
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air-gap discharge
  • Temperature range: –55°C to +150°C
  • Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)
  • Ultra Low I/O capacitance = 4.5pF (typical)
  • Low leakage current <25nA
  • Unidirectional ESD protection for 2 channels or Bidirectional for 1 channel
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air-gap discharge
  • Temperature range: –55°C to +150°C
  • Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)

The MMBZ30VCL is a dual channel unidirectional or single channel bidirectional ESD in a common cathode configuration. The device’s low capacitance and low leakage features enable use in high speed applications. The low dynamic resistance allows low clamping voltage to help protect systems against transient events.

The MMBZ30VCL is packaged in the SOT-23, providing two channels of robust transient protection in one space-efficient form factor.

The MMBZ30VCL is a dual channel unidirectional or single channel bidirectional ESD in a common cathode configuration. The device’s low capacitance and low leakage features enable use in high speed applications. The low dynamic resistance allows low clamping voltage to help protect systems against transient events.

The MMBZ30VCL is packaged in the SOT-23, providing two channels of robust transient protection in one space-efficient form factor.
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
* Data sheet MMBZ30VCL Dual Channel ESD Protection datasheet PDF | HTML 14 nov 2024

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

ESDEVM — Módulo de evaluación de ESD

El módulo de evaluación (EVM) de dispositivos sensibles a las descargas electrostáticas (ESD) es una plataforma de desarrollo para la mayor parte de nuestra cartera de ESD. La placa viene con todas los espacios ESD tradicionales para probar muchos dispositivos. Los dispositivos se pueden soldar en (...)
Guía del usuario: PDF | HTML
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos