Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

IO-Link y E/S digitales

Mejore la eficacia y aumente el tiempo de funcionamiento de los sistemas industriales

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros transceptores de interfaz IO-Link proporcionan protección a nivel de sistema para comunicaciones industriales punto a punto para la conexión de actuadores y sensores de tres cables. Estos dispositivos presentan paquetes encapsulados con posibilidad de configuración de pines, lo que ayuda a simplificar los diseños, reducir los costos del sistema y compatibilizar numerosos tipos de sensores.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

Transceptores IO-Link

Transceptores IO-Link integrados IEC 61000 con protección contra sobretensión, ESD y EFT para aplicaciones optimizadas de sensores y automatización

Interruptores de salida digital

Soluciones configurables NPN, PNP y de inserción y extracción con protección EMC integrada y opciones LDO de 3.3 V y 5 V

Categorías relacionadas
Interruptores de lado alto

Interruptores de lado alto industriales con detección de corriente, límite de corriente ajustable y una amplia selección de resistencias de drenaje a fuente (RDS[ON]) para una protección confiable de la alimentación de salida de módulos de salida digital de controlador lógico programable (PLC).

IO-Link y E/S digitales destacados

TIOL221
IO-Link y E/S digitales

Capa física del dispositivo IO-Link de doble canal con regulador de caída baja (LDO) e interfaz peri

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.168

Recursos técnicos

Video
Video
La tecnología IO-Link hace posible fábricas más inteligentes
Descubra cómo el transceptor IO-Link TIOL111 y el controlador de salida de sensor digital TIOS101 de TI con protección de compatibilidad electromagnética (EMC) integrada pueden simplificar su diseño y reducir el costo del sistema
Technical article
Technical article
Is your factory smarter than a fifth grader?
El transceptor IO-Link TIOL111 y el interruptor de salida digital TIOS101 de TI harán posible la próxima generación de sensores y actuadores en las fábricas, ya que cuentan con funciones que optimizarán aún más la oferta de productos y simplificarán la lista de materiales.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
IO-Link: The backbone of the smart factory
IO-Link es una interfaz importante para llevar a cabo la transición de las fábricas a una “fábrica inteligente” en la que los datos se intercambian y aprovechan fácilmente para que las fábricas funcionen con la máxima eficiencia. 
document-pdfAcrobat PDF

Diseños de referencia relacionados con IO-Link y E/S digitales

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.