Inicio Interfaz IO-Link y E/S digitales

Capa física del dispositivo IO-Link de doble canal con regulador de caída baja (LDO) e interfaz peri

Detalles del producto

Type IO-Link Supply voltage (V) 7 to 36 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-4 EFT (±V) 4000 IEC 61000-4-5 (surge) (±V) 1200 Current limit (max) (A) 0.35 LDO output range (V) 3.3, 5 Features Configurable current limiter, Dual Channel, Low residual voltage, Remote wakeup, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type IO-Link Supply voltage (V) 7 to 36 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-4 EFT (±V) 4000 IEC 61000-4-5 (surge) (±V) 1200 Current limit (max) (A) 0.35 LDO output range (V) 3.3, 5 Features Configurable current limiter, Dual Channel, Low residual voltage, Remote wakeup, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

TIOL221EVM — EVM TIOL221

The TIOL221 evaluation module (EVM) is a platform to evaluate the main features and performance of the TIOL221 in both the pin-control and SPI configurations. The EVM contains an industry standard four-pin M12 connector with a Class A two-channel configuration implementing one IO-Link (...)
Guía del usuario: PDF | HTML
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Herramienta de simulación

TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Guía del usuario: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos