Circuitos integrados USB Type-C y USB Power Delivery
La gama más completa del sector de productos USB Type-C® y USB Power Delivery (PD)
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Controladores USB Type-C
Nuestros controladores son compatibles con USB Type-C y ofrecen hasta 15 W de acuerdo con las especificaciones USB-IF. Nuestros convertidores USB Type-C cuentan con una fuente de alimentación CC/CC integrada para soluciones pequeñas y eficientes.
Controladores PD para USB Type-C
Nuestros controladores PD para USB integran la ruta de alimentación y permiten hasta 100 W de potencia. Opcionalmente, los controladores PD para USB pueden incorporar un "Modo alternativo", como la interfaz DisplayPort™ y la tecnología Thunderbolt™.
Recontroladores y multiplexores USB Type-C
Nuestros recontroladores y multiplexores permiten una mayor integridad de la señal y un enrutamiento eficiente de hasta 10 Gbps para datos y video a través de USB-C.
Ruta de alimentación USB Type-C
Nuestros dispositivos de ruta de alimentación se acoplan con controladores Type-C y PD para permitir un flujo de alimentación compatible a través de puertos Type-C.
Categorías relacionadas
Nuevos productos
Controlador de un solo puerto USB Type-C® PD automotriz con regulador reductor-elevador y modo Alt d
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.10
Controlador USB de tipo C® y USB Power Delivery (PD) 3.1 con soporte de rango de alimentación extend
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.05
Controlador USB-C® Power Delivery 3.1 con detección de humedad y alimentación programable
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.85
Tendencias de la potencia
Habilite la mayor densidad de potencia de 15 W a 100 W con USB Type-C y USB Power Delivery (PD)
Reduzca significativamente el tamaño de su sistema con los únicos controladores PD del mercado con una ruta de alimentación de 20 V integrada. Nuestros controladores Type-C con convertidores CC/CC integrados le ayudan a alcanzar sus objetivos de reducción del tamaño de los puerto USB para automoción de forma segura y confiable. Para quienes buscan una integración más ligera, también ofrecemos interruptores de alimentación ultrapequeños para rutas de alimentación de fuente/disipador independientes.
Recursos técnicos
USB Type-C® and USB Power Delivery: Designing for both Extended Power Range and battery-powered systems (Rev. A)
Haga el corte: Realice la transición del conector cilíndrico a USB Type-C® y USB Power Delivery
A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)
Descubra aplicaciones destacadas
Agregue USB Type-C y USB PD a su PC industrial, interfaz hombre-máquina (HMI) y sistemas de visión artificial
Dada la madurez de los dispositivos USB Type-C compatibles con USB PD y la clasificación industrial de las tecnologías que se usan para implementar la especificación USB, cada vez se encuentran en más computadoras personales (PC), interfaces hombre-máquina (HMI) y sistemas de visión artificial. Su capacidad para transmitir potencia, video y datos USB en un solo conector hace que los dispositivos USB Type-C compatibles con USB PD sean una valiosa adición a los sistemas industriales.
Recursos destacados
Alimente los equipos de red cableados con un puerto USB Type-C compatible con USB PD
Encontrará cada vez más productos de red cableados alimentados por un puerto USB Type-C compatible con USB PD, desde enrutadores inalámbricos hasta conmutadores de red para pequeñas empresas. El USB Type-C compatible con USB PD puede usarse con cualquier cargador, no solo el proporcionado, y así ofrece a los usuarios la flexibilidad de alimentar sus productos con cualquier adaptador, lo que permite una mejor experiencia de usuario.
Recursos destacados
- TPS25750EVM – Módulo de evaluación de controlador USB Type-C® y Power Delivery USB altamente integrado TPS25750
Alimente futuros altavoces, decodificadores y sistemas de audio/video en el hogar con un puerto USB Type-C compatible con USB PD
El USB Type-C compatible con USB PD es una tecnología flexible que ofrece muchos beneficios para los sistemas de cine en casa y entretenimiento. En los altavoces inalámbricos, por ejemplo, el USB Type-C con USB PD permite extraer y proporcionar alimentación en un solo puerto. El USB Type-C compatible con USB PD puede usarse con cualquier cargador, no solo el proporcionado, y así ofrece a los usuarios la flexibilidad de alimentar sus productos con cualquier adaptador, lo que permite una mejor experiencia de usuario.
Recursos destacados
- TIDA-050047 – Diseño de referencia de entrega de energía (PD) y carga de USB tipo C® para baterías de 2 a 4 celdas
- PMP41013 – Diseño de referencia de carga bidireccional USB Type-C® PD integrado para baterías de 1 a 5 celda
- USB-PD-CHG-EVM-01 – EVM de diseño de referencia de entrega de energía (PD) y carga de USB tipo C® para baterías de 2 a 4
Potencie los futuros sistemas de pago y automatización de comercios con una solución USB Type-C compatible con USB PD
El USB Type-C compatible con USB PD es una tecnología flexible que ofrece muchos beneficios para la automatización y pago de comercios. Por ejemplo, la capacidad de extraer y proporcionar alimentación en un único puerto USB Type-C compatible con USB PD mejora los sistemas de punto de venta portátiles. El USB Type-C con USB PD puede usarse con cualquier cargador, no solo el proporcionado, y así ofrece a los usuarios la flexibilidad de alimentar sus productos con cualquier adaptador, lo que permite una mejor experiencia de usuario.
Recursos destacados
- PMP41013 – Diseño de referencia de carga bidireccional USB Type-C® PD integrado para baterías de 1 a 5 celda
- USB-PD-CHG-EVM-01 – EVM de diseño de referencia de entrega de energía (PD) y carga de USB tipo C® para baterías de 2 a 4
Transmita potencia, datos y video a través de un único puerto USB Type-C compatible con USB PD para sus PC y portátiles de próxima generación
El USB Type-C compatible con PD hace posible contar con potencia, datos y video en un solo puerto, lo que agrega valor a cualquier sistema en el que esté diseñado. Colaboramos con otros sectores de la industria para habilitar la funcionalidad de USB Type-C avanzado con USB PD, como USB 4.0 y Thunderbolt.
Recursos destacados
Agregue la tecnología de USB Type-C y USB Type-C compatible con USB PD de vanguardia a sus sistemas de dongle y bases de conexión de última generación
El USB Type-C compatible con USB PD hace posible contar con potencia, datos y video en un solo puerto, lo que agrega valor a cualquier sistema en el que esté diseñado. Colaboramos con otros sectores de la industria para habilitar la funcionalidad de USB Type-C avanzado con USB PD, como USB 4.0 y Thunderbolt.
Recursos destacados
- PMP40801 – Diseño de referencia de suministro de energía USB Type-C® de acoplamiento para aplicaciones de elect
- TPD6S300A – Protector de puerto USB tipo C®: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 6 c
- TPS6598X-CONFIG – Herramienta de configuración TPS6598x
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de personalización de aplicaciones para controladores USB-C PD de TI
La HERRAMIENTA-DE-PERSONALIZACIÓN-DE-APLICACIÓN-USBCPD permite la configuración y programación de dispositivos específicos de la aplicación de ciertos controladores USB Power Delivery. La interfaz gráfica de usuario es compatible tanto con los módulos de evaluación de hardware (EVM) (...)
Diseño de referencia de carga bidireccional con USB Power Delivery y USB Type-C® integrado de 100 W
Este diseño de referencia es un diseño de referencia integrado de suministro de energía (PD) y carga USB Type-C® para baterías de 4 a 10 celdas para aplicaciones como cargador de herramientas eléctricas con puerto USB Type-C, aspiradora, estación de energía portátil y más. Con el TPS25751, un (...)