Búferes y controladores inversores
Aumente la fuerza de accionamiento para mejorar la integridad de la señal del sistema
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Nuevos productos
Funcionamiento de VCC de 1.65 V a 5.5 V con puerta de inversor única de calidad automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.086
Inversores de 8 canales de 4.5 V a 5.5 V con entradas CMOS compatibles con TTL para uso automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.257
Búferes de 8 canales, de 4.5 V a 5.5 V, con entradas CMOS compatibles con TTL de uso automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.257
Inversores de 8 canales, de 2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados para uso automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.257
Controlador/búfer de inversor único con salida de drenaje abierto para uso automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.096
Inversor monocanal de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto y entradas de disparador Schmitt
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.03
Beneficios de nuestros búferes inversores y controladores
Oferta de paquetes diversos
Los paquetes con plomo y sin plomo están disponibles con recuentos de pines que van de 4 a 48 pines. Los flancos humectables están disponibles en determinados paquetes.
Amplia gama de recuentos de canales
Satisfaga las necesidades específicas del sistema con un recuento de canales de 1 a 16.
Amplia cartera
Encuentre todas sus necesidades lógicas con nuestra amplia gama de más de 300 búferes y controladores de inversión con opciones desde la potencia más baja hasta la velocidad más alta.
Aplicaciones comunes de búferes inversores y controladores
Control de un LED indicador
La mayoría de los sistemas modernos, como los controladores lógicos programables (PLC) o los equipos de red, contienen algún tipo de LED indicador. Para controlar estos LED, se debe utilizar un microcontrolador (MCU) u otro circuito que a menudo no es capaz de proporcionar la alta intensidad de corriente necesaria. Una solución sencilla es utilizar un búfer lógico o una compuerta lógica. En este video se explica el proceso de diseño y los parámetros importantes que hay que tener en cuenta.