Multivibrador One-shots
Generadores de pulsos recuperables de flanco positivo y negativo (multivibradores monoestables)
Resuelva problemas habituales de temporización digital, como la generación de un pulso o la captura de un flanco, con nuestra gama de más de 40 multivibradores monoestables. Se incluyen opciones que van desde 1.65 V a 18 V y que se presentan en diversas opciones de encapsulado. Para otras funciones relacionadas con la sincronización digital, consulte nuestra gama de Biestables, Latches y Registros.
Nuevos productos
Multivibrador One-shots
Generador de pulsos RC configurable monoestable de dos canales, 1000x.
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.22
Multivibrador One-shots
Generador de pulsos monoestable y reactivable de 2 canales con multivibradores para la industria aut
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.18
Multivibrador One-shots
Generador de pulsos RC monoestable configurable de dos canales
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.16