TPUL2G123-Q1
Gen. de pulsos monoestable reactivable, 2 canales automotriz, configurable por RC, disparo en CLR RE
TPUL2G123-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- Available in wettable flank QFN package
- RC configurable from 1µs to 860ms
- For pulses longer than 860ms, use TPUL2T323Q1
- 1% typical, 10% maximum pulse width variation
- Wide operating range of 1.5V to 5.5V
- Inputs accept voltages up to 5.5V
- Schmitt-trigger architecture on all inputs
The TPUL2G123-Q1 device contains two independent RC configurable retriggerable monostable multivibrators designed for 1.5V to 5.5V operation. The output pulse duration is configured by selecting external resistance and capacitance values with an approximate output pulse width of two ≅ R × C.
This device features three trigger inputs, allowing for rising edge (T) or falling edge (T) triggers and a clear input (CLR) that can be used asynchronously to stop an active output pulse. All trigger inputs include Schmitt-trigger architecture to allow for slow input transition rates and improve noise immunity.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPUL2G123-Q1 Automotive Dual RC-Timed Retriggerable Monostable Multivibrators datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 14 ene 2026 |
| Product overview | Transitioning to TPUL Family Monostable Multivibrators | PDF | HTML | 27 mar 2025 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
14-24-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados D, DB, DGV, DW, DYY, NS y PW de
El módulo de evaluación (EVM) 14-24-LOGIC-EVM está diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico que se encuentre en un encapsulado D, DW, DB, NS, PW, DYY o DGV de 14 a 24 pines.
14-24-NL-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados sin plomo de 14 a 24 pines
El 14-24-NL-LOGIC-EVM es un módulo de evaluación flexible (EVM) diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico o de traducción que tenga un encapsulado BQA, BQB, RGY, RSV, RJW o RHL de 14 a 24 pines.
TPUL1X1000-EVM — Módulo de evaluación TPUL1X1000
Este EVM permite a los usuarios evaluar los dispositivos TPUL sin necesidad de soldarlos a la placa. Los usuarios pueden visualizar las diferencias de tamaño y tamaño para dispositivos K = 1 y K = 1000. Esta placa viene preconfigurada con los mismos anchos de pulso para los dispositivos TPUL de (...)
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.