Controladores BLDC de control integrado

Controladores de motor integrados sin código, altamente eficientes, ultrasilenciosos y fáciles de usar que permiten reducir el tamaño de la placa y el esfuerzo de diseño

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros controladores de motores de CC sin escobillas (BLDC) de control integrado sin código hacen girar motores sin un microcontrolador externo mediante el uso de una funcionalidad de control integrada que ofrece una eficiencia óptima en sistemas de motores con y sin sensores. Nuestros controladores presentan variantes para trampa con sensor, trampa sin sensor y control orientado al campo (FOC) sin sensor para satisfacer los requisitos de su proyecto, como la precisión del bucle de velocidad, el rendimiento acústico, la fiabilidad del arranque y la deceleración y la interferencia electromagnética (EMI)/eficiencia.

Buscar por categoría

Controladores BLDC de control integrado destacados

MC111
Controladores BLDC de control integrado

Controlador de motor BLDC monofásico de 20 V y máxima de 1 A con sensor Hall integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.36

MCT8376Z-Q1
Controladores BLDC de control integrado

Controlador de motor BLDC trifásico para uso automotriz, 70 V máx., 4 A de pico, control trapezoidal

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.6

MC121-Q1
Controladores BLDC de control integrado

Controlador de motor BLDC monofásico de 40 V y máxima de 1 A con sensor Hall integrado para automoci

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.42

MCF8329HS-Q1
Controladores BLDC de control integrado

Contr. de comp. BLDC trifásico de control orientado al campo (FOC) sin sensor, de 12 V y 24 V autom.

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.5

MCF8316D-Q1
Controladores BLDC de control integrado

Controlador de motor BLDC trifásico de automoción con 40 máx., pico de 8 A y control FOC sin sensor

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.522

MCF8329A-Q1
Controladores BLDC de control integrado

Controlador de compuerta BLDC trifásico de control orientado al campo (FOC) sin sensor, de 12 V y 24

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.95

Beneficios de nuestros controladores BLDC de control integrado

checkmark

Control de motor sin código

Elimine el esfuerzo de desarrollo de software con las opciones de algoritmos de control orientados al campo (FOC) preprogramados, trapezoidales y sinusoidales sin sensor y con sensor.

checkmark

Ajuste sencillo del motor

Simplifique el ajuste del motor con nuestra interfaz gráfica de usuario (GUI) guiada. Puede ajustar su motor en menos de 10 minutos con nuestros controladores BLDC de control integrado.

checkmark

Menor tamaño y espacio reducido en la placa de circuito impreso (PCB)

El controlador de motor sin código de un chip único integra controladores de puerta, FET, protección y un controlador incorporado con un algoritmo de control de motor preprogramado que puede ayudar a reducir el espacio en la placa hasta en un 70 %.

checkmark

Reducción de esfuerzos y costos de diseño

Recursos de diseño minimizados con niveles de potencia y tensiones escalables en todas las plataformas.

Métodos de conmutación BLDC

Más información sobre los métodos de conmutación BLDC

Para comparar los distintos tipos de métodos de conmutación para motores BLDC trifásicos, existen muchas consideraciones a nivel del sistema, incluida la construcción del motor, el tipo de aplicación, las necesidades de rendimiento, la complejidad del diseño y más. Consulte este video y las siguientes pestañas para obtener más información sobre los métodos de control BLDC y sus ventajas y desventajas.

Más información sobre la conmutación trapezoidal

La conmutación trapezoidal es popular debido a su simplicidad, bajo costo y fiabilidad. Es la técnica de conmutación más fácil de implementar en comparación con el control sinusoidal y orientado al campo. Su simplicidad reduce el tiempo y el costo de diseño, especialmente en términos de potencia de procesamiento utilizada para los algoritmos de control.

Características:

  • Bajo costo
  • Facilidad de uso
  • Menor potencia de procesamiento
  • Ideal para aplicaciones de alta velocidad
  • Alto nivel de ruido eléctrico y acústico
  • Gran ondulación del par

Más información sobre la conmutación sinusoidal

En los motores BLDC sinusoidales, los devanados de cada fase producen una tensión de fuerza electromotriz (EMF) posterior sinusoidal. Puede encontrar control sinusoidal en aplicaciones de velocidad, ya que requieren un bajo nivel de ruido, un rendimiento suave y eficiente del motor.

Características:

  • Ultrasilencioso
  • Altamente eficiente
  • Pequeña ondulación del par
  • No hay mediciones directas de fuerza electromotriz trasera (BEMF) debido a que no hay una ventana de paso a cero
  • Más pérdidas de conmutación en comparación con Trapezoidal
  • Mayor complejidad

Más información sobre la conmutación de control orientada al campo

Con el FOC, podemos conseguir el menor ruido audible, la mayor eficiencia del motor y una alta velocidad del motor utilizando cálculos en tiempo real que implican las corrientes de fase del motor y la posición del rotor para aplicar el par máximo en todas las posiciones del rotor. 

Características:

  • Mayor par y eficiencia del motor
  • Menor ruido audible y ondulación del par
  • Alta velocidad del motor + debilitamiento del campo
  • Altas pérdidas de conmutación
  • Control complejo y cálculos en tiempo real necesarios desde un microcontrolador (MCU)

Más información sobre el control sensorizado

En las aplicaciones de control sin sensores, se utilizan sensores para determinar la ubicación real del rotor con respecto al estator. Los sensores se pueden utilizar en aplicaciones de control del par, la velocidad o la posición. La principal ventaja del uso de sensores es que se trata de una solución de baja complejidad y fácil de implementar que proporciona la posición inmediata del motor, incluso a baja velocidad o en reposo.

Características:

  • Baja complejidad
  • La posición se conoce inmediatamente
  • Normalmente baja resolución
  • Ocupa espacio en la placa o el motor

Más información sobre el control sin sensores

El control sin sensores puede eliminar potencialmente la necesidad de sensores externos midiendo los cruces por cero de la EMF trasera o calculando la EMF trasera generada durante la conmutación. Normalmente, el control sin sensores se utiliza para aplicaciones de velocidad, ya que el motor generará suficiente EMF cuando gira a una velocidad constante.

Características:

  • Ahorra espacio en la placa al eliminar los sensores
  • Elimina el riesgo de fallos de los sensores
  • Cadena de señales y cálculos adicionales necesarios

Descubra aplicaciones destacadas

Ventilador residencial y móviles
Integrated control BLDC drivers to help meet noise and efficiency requirements necessary in residential & living fans.
Aspiradora robot
Design high speed and robust vacuum robots with our code-free integrated BLDC motor drivers.
Módulo de confort del asiento
Accelerate your design with high-performance BLDC motor drivers with cost-effective and scalable solutions to provide robust and accurate closed-loop control of comfort modules.

Integrated control BLDC drivers to help meet noise and efficiency requirements necessary in residential & living fans.

Our integrated BLDC control portfolio enables ultra-quiet fan operation and offers flexible control methods for higher fan effiency across different conditions.

  • Windmilling support: initial speed detect (ISD) enables smooth forward and reverse syncs and active braking enables quick motor direction reverse (< 1 s) without DC bus spike
  • Fast start-up: initial speed detect (ISD) enables re-sync in < 10 ms
  • Quiet operation: dead time compensation and continuous PWM modulation
  • Power surge protection while changing fan speed:  AVS controls back-EMF motor voltage

Recursos destacados

Productos
  • MCF8316A – Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control FOC sin sensor
Desarrollo de hardware
  • MCF8316AEVM – EVM MCF8316 para controlador de motor BLDC de 3 fases sin sensor con FOC integrado y MOSFET

Design high speed and robust vacuum robots with our code-free integrated BLDC motor drivers.

Our integrated control BLDC drivers porfolio offers felixible options to fit different motor use case requirements, such as suction, brushbar and moping motors.

  • High suction power (up to 3-kHz electrical speed) and high startup torque capbility enables vacuum to stay at constant speed regardless of the floor conditions
  • Minimized power loses with ASR and AAR rectification techniques to prevent power losses and thermal dissipation
  • Lock-up detection to recognize an obstruction (sock) in the brushed bar that jams or locks up the bar from spinning

Recursos destacados

Equipo final/subsistema
Productos
  • MCT8316A – Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control trapezoidal sin sensor
  • MCT8316Z – Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control trapezoidal con sensor
  • MCF8316A – Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control FOC sin sensor
Desarrollo de hardware
  • MCT8316AEVM – Módulo de evaluación MCT8316 para controlador de motor BLDC trifásico MOSFET trapezoidal integrado s
Recursos técnicos

Accelerate your design with high-performance BLDC motor drivers with cost-effective and scalable solutions to provide robust and accurate closed-loop control of comfort modules.

The integrated control BLDC drivers family is scalable for seat modules with limited board space and require low audible noise.

  • Minimize audible noise with code-free sensorless field-oriented control (FOC) algorithms
  • Scalable 3-phase BLDC motor drivers for power level ranges from 20 W to 70 W
  • Minimize board space with integrated control, FET and protection features

Recursos destacados

Productos
  • MCF8316A – Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control FOC sin sensor
Desarrollo de hardware
  • MCF8316AEVM – EVM MCF8316 para controlador de motor BLDC de 3 fases sin sensor con FOC integrado y MOSFET

Recursos técnicos

Application note
Application note
How to Reduce Motor Noise with Code-Free, Sensorless BLDC Motor Drivers
Descubra cómo nuestros controladores de motor BLDC integrados de control sin sensores y sin código pueden lograr un rendimiento acústico líder en la industria con nuestra compensación automática de tiempo muerto patentada, esquemas de modulación por ancho de pulsos (PWM) y conmutación FOC.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
3 ways to speed cycle time when designing with brushless-DC motors
Descubra cómo nuestros avanzados motores BLDC le ayudan a conseguir una mayor vida útil y un funcionamiento más silencioso en pequeños electrodomésticos como los robots aspiradores.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Precision Labs de Texas Instruments (TI): control orientado al campo
Conozca varios métodos de conmutación utilizados para motores BLDC (en concreto, FOC), así como los fundamentos técnicos de FOC en términos de bucle de control y matemáticas fundamentales implicadas.