Opciones de descarga
Última versión
Versión: 0.1.36
Fecha de publicación: 04 mar 2026
Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Controladores BLDC de control integrado
Desarrollo de hardware
MCF8315EVM — EVM MCF8315 para controlador de motor BLDC de 3 fases sin sensor con FOC integrado y MOSFET MCF8315PWPEVM — Módulo de evaluación MCF8315 para encapsulado de plástico de perfil pequeño (PWP) de 24 pines MCF8316AEVM — EVM MCF8316 para controlador de motor BLDC de 3 fases sin sensor con FOC integrado y MOSFET MCF8329EVM — Módulo de evaluación MCF8329 para controlador de compuerta BLDC trifásico con FOC sin sensor, 60 V MCF8329RRYEVM — Módulo de evaluación MCF8329A-Q1 en encapsulado WQFN de 32 pines MCF8329HSRRYEVM — Módulo de evaluación MCF8329HS para encapsulado WQFN (RRY) Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8316C-Q1
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8315C-Q1
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
- MCF8329A
- MCF8329A-Q1
- MCF8329HS
- MCF8329HS-Q1
- MC121
- MC121-Q1
- MC111
- Added quick setting option, OTP programming, speed and current plots to single phase BLDC devices.
- Other minor bug fixes and improvements