Gallium nitride (GaN) motor drivers

Maximice la eficiencia de potencia y minimice el tamaño de la solución con módulos de potencia inteligentes (IPM) de nitruro de galio (GaN) y controladores para motores de medio puente

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra tecnología GaN integrada proporciona una eficiencia superior a la del inversor de 99 %, lo que mejora significativamente el rendimiento térmico y minimiza la pérdida de potencia. La integración avanzada y el aumento de densidad de potencia permiten obtener un menor espacio de la solución y reducir los costos a nivel de sistema. El tiempo muerto ultrabajo y el retardo de propagación mejoran el rendimiento acústico, reducen los armónicos de corriente y permiten una detección de corriente de mayor precisión. La máxima eficiencia energética, la recuperación sin inversión, el control preciso de la velocidad de subida y la protección contra cortocircuitos y sobrecorriente mejoran la confiabilidad del sistema y prolongan la vida útil del accionamiento del motor.

Buscar por categoría

Encuentre su controlador para motores GaN por tensión

IPM de GaN 650 V

Maximice la densidad de potencia y la eficiencia mediante nuestro dispositivo GaN IPM de alta tensión

<Controladores de medio puente GaN de 200 V

Mejore la eficiencia y minimice el tamaño de la solución mediante nuestro dispositivo de medio puente GaN de media tensión

Categorías relacionadas
Circuitos integrados de nitruro de galio (GaN)

Maximice la densidad de potencia y la eficiencia con nuestra gama de dispositivos de potencia de GaN para todos los niveles de potencia.

DRV7308
Gallium nitride (GaN) motor drivers

Módulo de alimentación inteligente (IPM) de nitruro de galio (GaN) trifásico integrado de 650 V y 20

Precio aprox. (USD) 1ku | 7.15

DRV7167
Gallium nitride (GaN) motor drivers

Etapa de potencia para accionamiento de motor de medio puente a base de GaN de 100 V y 70 A

Precio aprox. (USD) 1ku | 4.5

Beneficios de nuestros controladores para motores GaN

checkmark

Aumente la eficiencia del sistema

Nuestros controladores para motores GaN integran FET de GaN de baja resistencia, lo que proporciona hasta 2 % de una mayor eficiencia de potencia y reduce las pérdidas de potencia mediante 50 % o más en comparación con las tecnologías basadas en silicio.

checkmark

Prolongue la vida útil del accionamiento del motor

El control de velocidad de subida integrado y la protección multinivel reducen el calentamiento del motor, maximizan la eficiencia de potencia y mejoran el aislamiento durante la vida útil del motor. Proporcionar un rendimiento y una durabilidad máximos.

checkmark

Permita un funcionamiento silencioso y suave del motor

Obtenga un funcionamiento más silencioso y un par más suave con GaN de TI a través de frecuencias de conmutación más altas, bajo retardo de propagación y armónicos de corriente minimizados con bajo tiempo muerto.

checkmark

Minimice el tamaño de la solución al 50 %

Reduzca el tamaño de su sistema con GaN, ya que puede ofrecer una densidad de potencia ultraalta y reducir los componentes externos del sistema para diseños más compactos y eficientes en comparación con el silicio.

Tecnologías destacadas

Introducción a los IPM de GaN

Los módulos de alimentación inteligentes (IPM) desarrollados con nitruro de galio (GaN) permiten una mayor densidad de potencia y eficiencia que los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de silicio y los transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) tradicionales. 

Beneficios:

  • >Una eficiencia del 99 % en la etapa de potencia elimina la necesidad de componentes de refrigeración, como los disipadores de calor, lo que mejora la eficiencia general y reduce el tamaño del sistema del controlador para motores.
  • <El tiempo muerto de 150 ns y el retardo de propagación, junto con frecuencias de conmutación de modulación por ancho de pulsos más altas, reducen la distorsión de la corriente para mejorar el rendimiento acústico.
Descargar
White paper
How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance
Lea acerca de las consideraciones de diseño de GaN y descubra cómo GaN aumenta la eficiencia del motor.
PDF | HTML
Video
IPM de GaN eficientes
Desarrolle sistemas de motor más eficientes y compactos con el IPM de GaN DRV7308.
Featured products for IPM de GaN
Nuevo DRV7308 ACTIVO Módulo de alimentación inteligente (IPM) de nitruro de galio (GaN) trifásico integrado de 650 V y 20

Introducción a los medios puentes de GaN

Las etapas de potencia de medio puente de nitruro de galio (GaN) ofrecen una densidad de potencia superior y un tamaño más compacto en comparación con los MOSFET de silicio tradicionales.

Beneficios:

  • Logre una reducción de más del 50 % del tamaño de la placa de circuito impreso (PCB) con etapas de potencia de medio puente de GaN.
  • Reduzca las pérdidas de potencia hasta en un 50 % a altas frecuencias de conmutación (100 kHz).
  • Permite el uso de condensadores cerámicos, mejorando la fiabilidad y el rendimiento.
Descargar
resourceType:referenceDesign
Control de motor articulado para robot de 48 V y 1 kW con diseño de ref. de comunicación industrial
Diseño de referencia de accionamiento de motores Ethernet industrial que utiliza medios puentes de GaN de DRV7167 GaN y microcontrolador de TI Sitara™ AM261x en una placa de circuito impreso de 70 mm para juntas de robots humanoides (48 V, 1 kW). Alta densidad de potencia, control en tiempo real y pruebas del sistema en curso.
Technical article
Achieving household energy efficiency and cost savings with GaN-based motor system designs
Explore cómo la intersección de los sistemas de motores CC sin escobillas y la tecnología GaN puede mejorar la vida de los consumidores.
PDF | HTML
Featured products for Controladores de medio puente de GaN
Nuevo DRV7167 PRESENTACIÓN PRELIMINAR Etapa de potencia para accionamiento de motor de medio puente a base de GaN de 100 V y 70 A

Descubra aplicaciones destacadas

Recursos técnicos

Technical article
Technical article
Achieving household energy efficiency and cost savings with GaN-based motor system designs
Exploraremos cómo la intersección de los sistemas de motores CC sin escobillas (BLDC) y GaN puede mejorar la vida de los consumidores.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Desarrolle sistemas de motor más eficientes y compactos con el IPM de GaN DRV7308
Diseñe sistemas de accionamiento de motores más pequeños, silenciosos y eficientes con nuestro módulo de alimentación inteligente (IPM) GaN DRV7308 para aplicaciones de accionamiento de motores de 150 W a 250 W.
White paper
White paper
How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance
Los avances en los IPM basados en GaN seguirán ayudando a aumentar la densidad de potencia, la entrega de energía y la eficiencia de los accionamientos de motores para electrodomésticos y sistemas HVAC, al tiempo que ahorrarán costos del sistema y aumentarán la confiabilidad.
document-pdfAcrobat PDF