Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Drivers de compuerta aislados

Dispositivos muy robustos, flexibles y compatibles universalmente para muchas aplicaciones

parametric-filterVer todos los productos
Construya diseños más compactos y robustos para muchas aplicaciones con nuestros drivers de compuerta aislados, flexibles y universalmente compatibles. Nuestros drivers de compuerta aislados le permiten crear diseños que protegen contra las descargas eléctricas, a la vez que proporcionan una mejor protección para las altas tensiones. Esto cubre desde el aislamiento básico, el aislamiento funcional hasta el aislamiento reforzado. 

Buscar por categoría

Seleccionar por grado de aislamiento
Aislamiento funcional y básico

Proporcionan un único nivel de aislamiento eléctrico de hasta 3 kVRMS y una protección adecuada contra descargas eléctricas.

Aislamiento reforzado

Proporcionan un aislamiento de hasta 5.7 kVRMS para garantizar la protección contra descargas eléctricas, al tiempo que ofrecen tensiones de trabajo más altas, mayores distancias de fuga y más espaciado para mejorar la robustez del sistema.

Seleccionar por seguridad funcional
Seguridad funcional gestionada por calidad
Conforme a las normas de seguridad funcional
Categorías relacionadas
Aislamiento

Obtenga más información sobre nuestra gama completa de productos de aislamiento.

Módulos y convertidores de polarización CC/CC aislados

Conecte su driver de compuerta aislado a una fuente de polarización aislada de nuestra cartera de módulos y convertidores CC/CC aislados.

Encuentre su driver de compuerta aislado

UCC5350L-Q1
Drivers de compuerta aislados

Controlador de compuerta aislado de un solo canal de ±10 A en paquete extendido para SiC/IGBT Autom

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.70

UCC5881-Q1
Drivers de compuerta aislados

Controlador de compuerta MOSFET IGBT/SiC automotriz aislado y variable en tiempo real, de 20 A y con

Precio aprox. (USD) 1ku | 4.90

UCC21231
Drivers de compuerta aislados

Controlador de puerta aislada de doble canal de alta velocidad con fuente de 4 A y disipador de 6 A

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.22

UCC21331
Drivers de compuerta aislados

Controlador de puerta de dos canales 3 kVRMS 4A/6A con lógica de habilitación y tiempo muerto pro

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.44

UCC21331-Q1
Drivers de compuerta aislados

Controlador de puerta de dos canales de 3 kVRMS y 4A/6A para automoción con lógica de habilitació

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.52

Tendencias de la potencia

Drivers de compuerta aislados para densidad de potencia y aislamiento

Un aislador permite la transferencia de datos y energía entre unidades de alta y baja tensión, al tiempo que evita que se filtren fuera de la red corrientes continuas peligrosas o corrientes transitorias no controladas. El aislamiento robusto se consigue integrando el aislador con el driver de compuerta de alta velocidad. Los drivers de compuerta están disponibles en aislamiento simple, funcional y reforzado, y aceptan una entrada de bajo consumo de un IC de controlador para producir el accionamiento de compuerta de alta corriente adecuado para un interruptor de potencia MOSFET, IGBT, SiC o GaN.

Video
Protección de dispositivos de potencia en aplicaciones de vehículos eléctricos
En esta presentación se analizan las características de los drivers de compuerta aislados que permiten las aplicaciones estándar ASIL y protegen los dispositivos de alimentación de condiciones perjudiciales. 
White paper
A High-Performance, Integrated Powertrain Solution: The Key to EV Adoption (Rev. A)
En este artículo se examinan los beneficios de las soluciones integradas de propulsión que utilizan conmutadores semiconductores de separación de banda ancha y drivers de compuerta aislados para acelerar la adopción de vehículos eléctricos.
PDF
Application note
HEV/EV Traction Inverter Design Guide Using Isolated IGBT and SiC Gate Drivers (Rev. B)
En este informe de aplicación se describe cómo se desarrolla un sistema de accionamiento de inversor de tracción para HEV/EV utilizando las funciones de diagnóstico y protección de nuestros drivers de compuerta aislados.
PDF | HTML
Featured products for densidad de potencia y aislamiento
UCC5880-Q1 ACTIVO Controlador de compuerta MOSFET IGBT/SiC automotriz aislado y variable en tiempo real, de 20 A y con
UCC21732-Q1 ACTIVO Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con apagado de dos niveles para FET IGB
UCC21750-Q1 ACTIVO Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con DESATURACIÓN y pinza interna para I

Recursos técnicos

White paper
White paper
Impact of an isolated gate driver (Rev. A)
En este informe técnico se explican las ventajas y los requisitos de los drivers de compuerta aislados en relación con un interruptor de alimentación.
document-pdfAcrobat PDF
Certificado
Certificado
Certificaciones de drivers de compuerta aislados
Nos aseguramos de que nuestros dispositivos cumplan con los estándares de la industria mundial para diseños automotrices e industriales. Varios laboratorios de certificación independientes prueban y certifican la resistencia del aislamiento eléctrico de nuestros dispositivos aislados. 
Video
Video
Driver de compuerta aislado 101
Obtenga más información sobre las tecnologías de aislamiento mediante el estudio de la tabla de aislamiento de la hoja de datos y las metodologías de pruebas de aislamiento, así como las mejores prácticas para optimizar el rendimiento del sistema con nuestros drivers de compuerta aislados de última generación.

Descubra aplicaciones destacadas

Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión
Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad de los sistemas de propulsión de vehículos eléctricos híbridos (HEV)/EV con los controladores de puerta aislados de TI
Electrónica e iluminación de la carrocería
Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad de la electrónica de la carrocería automotriz y de los sistemas de iluminación con los controladores de puerta aislados de TI
Accionamientos de motor
Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad del sistema de accionamiento del motor con los controladores de puerta aislados de TI
Suministro de energía
Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad del sistema de suministro de energía con los controladores de puerta aislados de TI
Infraestructura de red
Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad del sistema de infraestructura de red con los controladores de puerta aislados de TI
Automatización y control de fábricas
Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la automatización de la fábrica y la fiabilidad del sistema de supervisación con los controladores de puerta aislados de TI

Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad de los sistemas de propulsión de vehículos eléctricos híbridos (HEV)/EV con los controladores de puerta aislados de TI

Nuestra gama de controladores de puerta aislados ofrece una serie de soluciones de uno y dos canales para supervisar diversos tipos de transistores de efecto de campo y transistores bipolares de puerta aislada en sistemas de propulsión de vehículos eléctricos de alta eficiencia.

Beneficios:

  • Menor costo del sistema con mayor integración de funciones
  • Minimice las pérdidas gracias a su gran fuerza de accionamiento y sus características de conmutación rápida
  • Aumente la eficiencia con la fuerza de accionamiento variable en tiempo real
  • Mejore la fiabilidad del conmutador de potencia con protecciones integradas como la protección rápida contra sobrecorriente y desaturación, la protección activa contra cortocircuitos y la sujeción Miller

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP23223 – Controlador de compuerta aislado inteligente con diseño de referencia de alimentación de polarizació
  • TIDA-01604 – Diseño de referencia PFC de polo tótem de 6.6 kW, con una eficiencia del 98.6 % para cargador integr
Productos
  • UCC5880-Q1 – Controlador de compuerta MOSFET IGBT/SiC automotriz aislado y variable en tiempo real, de 20 A y con
  • UCC5350-Q1 – Automotive ±5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs for SiC/IGBT
  • UCC21551-Q1 – Controlador de compuerta aislado de 5 kVrms y 4 A-6 A de dos canales con pines EN y DT para IGBT y S

Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad de la electrónica de la carrocería automotriz y de los sistemas de iluminación con los controladores de puerta aislados de TI

Nuestra gama de controladores de puerta aislados ofrece una serie de soluciones de uno y dos canales para supervisar varios tipos de transistores de efecto de campo y transistores bipolares de puerta aislada en sistemas electrónicos y de iluminación automotriz.

Beneficios:

  • El aislamiento protege de transitorios no deseados y tensiones continuas para sistemas de alta tensión
  • Los controladores de doble canal reducen la superficie total de la placa de circuito impreso y la lista de materiales en comparación con las opciones de un solo canal
  • Las funciones de protección integradas, como el bloqueo Miller, protegen los sistemas de falsos encendidos provocados por la corriente Miller

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDM-02012 – Diseño de referencia de control de motores eCompressor HEV/EV HVAC de alta tensión con MathWorks®
Productos
  • UCC21551-Q1 – Controlador de compuerta aislado de 5 kVrms y 4 A-6 A de dos canales con pines EN y DT para IGBT y S
  • UCC5350-Q1 – Automotive ±5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs for SiC/IGBT
Desarrollo de hardware
  • UCC21530EVM-286 – Módulo de evaluación UCC21530 de controlador aislado de doble canal

Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad del sistema de accionamiento del motor con los controladores de puerta aislados de TI

Nuestra gama de controladores de puerta aislados ofrece una serie de soluciones de uno y dos canales para supervisar varios tipos de transistores de efecto de campo y transistores bipolares de puerta aislada en accionamientos de motores.

Beneficios:

  • El aislamiento protege de transitorios no deseados y tensiones continuas para sistemas de alta tensión
  • Los controladores con alta inmunidad a los transitorios en modo común pueden tolerar tensiones transitorias más altas y proteger frente a falsos encendidos
  • Mayor fiabilidad del conmutador de potencia con protecciones integradas, como protección rápida contra sobrecorriente y desaturación, apagado suave y la sujeción Miller

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010025 – Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p
  • TIDA-01599 – Diseño de referencia de desconexión segura del par (STO) para accionamientos industriales evaluado p
  • TIDA-01420 – Diseño de referencia de etapa de potencia compacta trifásica aislada básica para mandos industriales
Productos
  • UCC23513 – Controlador de puerta aislada optocompatible monocanal de 4 A/5 A y 5.7 kVrms con opciones de UVLO d
  • UCC21750 – Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con DESATURACIÓN y pinza Miller interna
  • UCC5320 – Controlador de puerta aislada monocanal de 3 k/5 kVrms y 2 A/2 A con UVLO referenciado en GND o sali

Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad del sistema de suministro de energía con los controladores de puerta aislados de TI

Nuestra gama de controladores de puerta aislados ofrece una serie de soluciones de uno y dos canales para supervisar distintos tipos de transistores de efecto de campo y transistores bipolares de puerta aislada en sistemas de suministro de potencia

Beneficios: 

  • El bajo retardo de propagación permite frecuencias de conmutación de modulación por ancho de pulsos más elevadas
  • Las funciones de protección integradas, como el bloqueo Miller, protegen los sistemas de falsos encendidos provocados por la corriente Miller
  • Minimice las pérdidas gracias a su gran fuerza de accionamiento y sus características de conmutación rápida

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010062 – Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p
  • TIDA-00195 – Diseño de referencia de la plataforma de evaluación del controlador de puerta IGBT aislado para el s
  • PMP41006 – Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por
Productos
  • UCC21550 – Controlador de puerta aislado de 4 A a 6 A, 5 kVRMS y canal doble con pines DIS y DT para IGBT y SiC
  • UCC5350 – Controlador de compuerta aislado de canal único, 5A/5A con abrazadera Miller o salidas divididas y U
  • UCC21231 – Controlador de puerta aislada de doble canal de alta velocidad con fuente de 4 A y disipador de 6 A

Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad del sistema de infraestructura de red con los controladores de puerta aislados de TI

Nuestra gama de controladores de puerta aislados ofrece una serie de soluciones de uno y dos canales para supervisar varios tipos de transistores de efecto de campo y transistores bipolares de puerta aislada en infraestructuras de red.

Beneficios:

  • El aislamiento protege de transitorios no deseados y tensiones continuas para sistemas de alta tensión
  • Los controladores con alta inmunidad a los transitorios en modo común pueden tolerar tensiones transitorias más altas y proteger frente a falsos encendidos
  • Mejore la fiabilidad del conmutador de potencia con protecciones integradas, como protección rápida contra sobrecorriente y desaturación, apagado suave y la sujeción Miller

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01606 – Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
  • TIDA-010054 – Diseño de referencia bidireccional de puente activo doble para estaciones de carga de vehículos eléc
  • TIDA-00638 – Diseño de referencia para etapa de potencia del controlador de puerta aislada con abrazadera Miller
Productos
  • UCC23513 – Controlador de puerta aislada optocompatible monocanal de 4 A/5 A y 5.7 kVrms con opciones de UVLO d
  • UCC21750 – Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con DESATURACIÓN y pinza Miller interna
  • UCC5350 – Controlador de compuerta aislado de canal único, 5A/5A con abrazadera Miller o salidas divididas y U
Recursos técnicos

Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la automatización de la fábrica y la fiabilidad del sistema de supervisación con los controladores de puerta aislados de TI

Nuestra gama de controladores de puerta aislados ofrece una serie de soluciones de uno o dos canales para supervisar distintos tipos de transistores de efecto de campo y transistores bipolares de puerta aislada en la automatización y el supervisación de fábricas.

Beneficios:

  • El aislamiento protege de transitorios no deseados y tensiones continuas para sistemas de alta tensión
  • Minimice las pérdidas gracias a su gran fuerza de accionamiento y sus características de conmutación rápida
  • Mejore la fiabilidad del conmutador de potencia con protecciones integradas, como protección rápida contra sobrecorriente y desaturación, apagado suave y la sujeción Miller

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01540 – Diseño de referencia de inversor trifásico con controlador de puerta con inserción de tiempo muerto
  • TIDA-00366 – Diseño de referencia para 3 inversor trifásico de aislamiento reforzado con protección de corriente,
  • TIDA-010025 – Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p
Productos
  • UCC21732 – Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con apagado de dos niveles para IGBT/Si
  • UCC5320 – Controlador de puerta aislada monocanal de 3 k/5 kVrms y 2 A/2 A con UVLO referenciado en GND o sali
  • UCC21750 – Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con DESATURACIÓN y pinza Miller interna
Desarrollo de hardware
  • TIDA-010025 – Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p
Este diseño de referencia realiza un subsistema inversor trifásico aislado reforzado que utiliza controladores de compuertas IGBT aislados y sensores de corriente/tensión aislados. El controlador de compuerta UCC23513 utilizado tiene un paquete de cuerpo ancho de 6 pines con entradas emuladas LED (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
Este diseño de referencia proporciona una descripción general sobre cómo implementar un inversor frontal activo (AFE) bidireccional de tres niveles y trifásico basado en SiC y una etapa de corrección del factor de potencia (PFC). El diseño utiliza una frecuencia de conmutación de hasta 90 kHz y un (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia PFC de polo tótem de 6.6 kW, con una eficiencia del 98.6 % para cargador integr
Este diseño de referencia funciona a partir de una base de MOSFET de carburo de silicio (SiC) accionados por un microcontrolador (MCU) C2000 con controladores de compuertas aislados de SiC. El diseño implementa el intercalado trifásico y funciona en modo de conducción continua (CCM) para lograr (...)

Diseños de referencia relacionados con Drivers de compuerta aislados

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.