Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

Maximice la densidad de potencia y la eficiencia con nuestra gama de dispositivos de potencia de GaN para todos los niveles de potencia.

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra familia de transistores FET de nitruro de galio (GaN) con controladores de compuerta integrados y dispositivos de potencia de GaN ofrece la solución de GaN más eficiente con una alta fiabilidad de por vida y ventajas económicas. Los transistores de GaN conmutan mucho más rápido que los MOSFET de silicio, lo que permite reducir las pérdidas por conmutación. Nuestras etapas de potencia de nitruro de galio (GaN) pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, desde telecomunicaciones a servidores, pasando por accionamientos de motores y adaptadores de portátiles o cargadores integrados para vehículos eléctricos.

Encuentre su etapa de potencia GaN

LMG2652
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

Medio puente de GaN de 650 V y 140 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 4.99

LMG3650R025
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

Transistor de efecto de campo (FET) de GaN en encapsulado TOLL de 650 V y 25 mΩ con conductor int

Precio aprox. (USD) 1ku | 7.37

LMG3100R017
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

FET de GaN de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 4.9

LMG3650R070
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

FET de GaN en encapsulado TOLL de 650 V y 70 mΩ con controlador y protección integrados

Precio aprox. (USD) 1ku | 5.69

LMG3650R035
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

FET de GaN en encapsulado TOLL de 650 V y 35 mΩ con controlador y protección integrados

Precio aprox. (USD) 1ku | 10.668

LMG2640
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

Medio puente de nitruro de galio (GaN) de 650 V y 105 mΩ con controlador, protección y detección de

Precio aprox. (USD) 1ku | 6.3

Ventajas de la tecnología GaN de Texas Instruments (TI)

checkmark

Mayor velocidad de conmutación que los FET de GaN discretos

Nuestros FET de GaN con controladores integrados pueden alcanzar velocidades de conmutación de 150 V/ns. Estas velocidades de conmutación, combinadas con un encapsulado de baja inductancia, nos permiten reducir las pérdidas y conseguir una conmutación limpia con un sobreimpulso minimizado.

checkmark

Menor magnetismo, mayor densidad de potencia

Nuestros dispositivos GaN permiten velocidades de conmutación más rápidas, que pueden ayudarlo a alcanzar frecuencias de conmutación de más de 500 kHz. Esto se traduce en una reducción del magnetismo de hasta el 60%, un mayor rendimiento y una reducción de los costos del sistema.

checkmark

Diseñado para la confiabilidad

Nuestros dispositivos de GaN están diseñados para mantener la seguridad de los sistemas de alta tensión gracias a un proceso GaN-on-Si patentado, más de 80 millones de horas de pruebas de fiabilidad y diversas funciones de protección.

checkmark

Herramientas y recursos de diseño específicos

Acorte el tiempo de comercialización con nuestros recursos de diseño de GaN, que incluyen calculadoras de disipación de potencia, modelos PLECS para simulación de circuitos y placas de evaluación para pruebas y funcionamiento en sistemas más grandes.

Por qué elegir GaN

Comprensión de la tecnología GaN

GaN ofrece una mayor densidad de potencia, un funcionamiento más fiable y una eficiencia mejorada en comparación con las soluciones tradicionales basadas solo en silicio. Visite nuestra página de tecnología para obtener más información sobre GaN como tecnología de transistores de potencia, descubrir aplicaciones GaN destacadas, escuchar las opiniones de nuestros clientes y comprobar por sí mismo cómo nuestros productos GaN pueden ayudarlo a minimizar el peso, el tamaño y el costo de su próximo diseño de fuente de alimentación.

Herramientas y recursos para ayudarlo con su diseño

Ofrecemos numerosos recursos para asistirlo en su diseño y ayudarlo a seleccionar el dispositivo adecuado para su aplicación. Nuestras herramientas de cálculo de disipación de potencia pueden ayudarlo en la selección de productos al mostrar la disipación de potencia de los dispositivos seleccionados con los parámetros definidos por el usuario. Nuestros modelos PLECS permiten simular el funcionamiento de dispositivos GaN para estimar la temperatura de unión de los FET y proporcionan una velocidad de subida ajustable durante el encendido. También están disponibles nuestras tarjetas secundarias de evaluación de medio puente para pruebas y operaciones en sistemas más grandes.

Recursos técnicos

Application note
Application note
Thermal Performance of QFN12x12 Package for 600V, GaN Power Stage (Rev. A)
La gestión térmica es fundamental para el éxito del diseño de la fuente de alimentación. Nuestro encapsulado QFN de 12 x 12 está diseñado para ofrecer un gran rendimiento en todas las aplicaciones. Mas información sobre el encapsulado y lea consejos sobre cómo optimizar su diseño térmico.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Direct-drive configuration for GaN devices (Rev. A)
Nuestra familia de dispositivos GaN dMode permite un funcionamiento en general apagado sin ser código de cascada. Mas información sobre la arquitectura de accionamiento directo y sus beneficios.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Third quadrant operation of GaN
Mas información sobre el funcionamiento de GaN en el tercer cuadrante y lo que debe saber al respecto para minimizar las pérdidas de tiempo muerto.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN

Este diseño de referencia proporciona una plantilla de diseño para implementar una etapa de potencia del inversor ANPC trifásico de tres niveles, basada en nitruro de galio (GaN). El uso de dispositivos de potencia de conmutación rápida permite cambiar a una frecuencia más alta de 100 kHz, lo que (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia PFC de polo tótem monofásico de 4 kW con C2000 y GaN
This reference design is a 4-kW CCM totem-pole PFC with F280049/F280025 control card and LMG342x EVM board. This design demos a robust PFC solution, which avoids isolated current sense by putting the controller's ground in the middle of a MOSFET leg. Benefitting from non-isolation, AC current (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de cargador de a bordo bidireccional de 6,6 kW basado en GaN
El diseño de referencia PMP22650 es un cargador integrado bidireccional de 6.6 kW. El diseño emplea un PFC tótem bifásico y un convertidor CLLLC de puente completo con rectificación síncrona. El CLLLC utiliza la modulación de frecuencia y de fase para regular la salida en todo el rango de (...)

Diseños de referencia relacionados con Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.