Etapas de potencia

Mayor eficiencia del sistema y simplificación de los diseños

parametric-filterVer todos los productos
Minimice el tamaño de la solución, maximice la densidad de potencia, optimice la eficiencia y refuerce la protección del sistema con nuestros avanzados dispositivos de etapas de potencia. Integre nuestras etapas de potencia inteligentes, con telemetría de alta precisión, con nuestros controladores multifásicos escalables para obtener una solución de sistema de CC/CC multifásico simplificada. Esta integración elimina los componentes redundantes, reduce las pérdidas por conmutación y aumenta la fiabilidad general del sistema, todo ello en un tamaño compacto. Además. nuestra familia de transistores de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN) con controladores de compuertas integrados y dispositivos de potencia de GaN ofrece la solución de GaN más eficiente con una alta fiabilidad de por vida y ventajas económicas. 

Buscar por categoría

LMG3650R035
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

FET de GaN en encapsulado TOLL de 650 V y 35 mΩ con controlador y protección integrados

Precio aprox. (USD) 1ku | 10.668

CSD967201-Q1
Etapas de potencia SI

Etapa de potencia de 60 A. con entrada de 4 V a 20 V automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.1

LMG3650R025
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

Transistor de efecto de campo (FET) de GaN en encapsulado TOLL de 650 V y 25 mΩ con conductor int

Precio aprox. (USD) 1ku | 8.476

LMG3650R070
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

FET de GaN de 650 V y 70 mΩ en encapsulado TOLL con conductor y protección integrados

Precio aprox. (USD) 1ku | 6.544

LMG2650
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

Medio puente de GaN de 650 V y 95 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrados

Precio aprox. (USD) 1ku | 6.9

LMG2656
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

Medio puente de GaN de 650 V y 230 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 4.39

Nuestras etapas de potencia de transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de GaN y Si aumentan la eficiencia del sistema y simplifican los diseños

checkmark

Diseñado para la confiabilidad

Nuestros dispositivos de GaN están diseñados para mantener la seguridad de los sistemas de alta tensión gracias a un proceso GaN-on-Si patentado, más de 40 millones de horas de pruebas de fiabilidad y diversas funciones de protección.

checkmark

Gran integración

Los MOSFET, controladores y sensores de corriente integrados proporcionan una función de conmutación completa que elimina los componentes pasivos, lo que reduce el tamaño de la solución y simplifica el diseño de la placa de circuito impreso.

checkmark

Menor magnetismo, mayor densidad de potencia

Nuestros dispositivos GaN permiten velocidades de conmutación más rápidas, que pueden ayudarlo a alcanzar frecuencias de conmutación de más de 500 kHz. Esto se traduce en una reducción del magnetismo de hasta el 60 %, un mayor rendimiento y una reducción de los costos del sistema.

Recursos técnicos

Application note
Application note
Thermal Performance of QFN12x12 Package for 600V, GaN Power Stage (Rev. A)
La gestión térmica es fundamental para el éxito del diseño de alta potencia. El diseño de nuestro paquete QFN de 12 mm x 12 mm ofrece un gran rendimiento en todas las aplicaciones. Obtenga más información sobre el paquete y lea consejos sobre cómo optimizar su diseño térmico.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
El convertidor reductor síncrono es una topología de uso muy frecuente en aplicaciones de baja tensión y alta corriente. Los convertidores reductores síncronos de baja pérdida de potencia y alta eficiencia tienen una gran demanda para los microprocesadores avanzados del futuro. 
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Direct-drive configuration for GaN devices (Rev. A)
Nuestra familia de dispositivos GaN dMode permite un funcionamiento en general apagado sin ser código de cascada. Mas información sobre el accionamiento directo y sus ventajas.
document-pdfAcrobat PDF