Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

La eficiencia, confiabilidad y la integración avanzada líderes en el sector ofrecen una alta densidad de potencia para sistemas de última generación.

parametric-filterVer todos los productos
Los fusibles electrónicos de TI ayudan a reforzar la confiabilidad del sistema con protección inteligente de estado sólido contra sobrecorriente, cortocircuito, sobretensión, polaridad inversa y eventos de irrupción. Diseñados para la precisión y la velocidad, nuestros fusibles electrónicos detectan activamente los fallos y aíslan la carga en tiempo real, restaurando automáticamente el funcionamiento normal una vez que las condiciones se estabilizan. Consiga una mayor eficiencia, un menor número de componentes y una mayor robustez del sistema en un diseño compacto y térmicamente optimizado.

Buscar por categoría

Seleccione por los requisitos principales

Tensión

Encuentre su dispositivo en función de la tensión de funcionamiento máxima que admite.

Actual

Encuentre su dispositivo en función de la corriente continua máxima que admite.

Categorías relacionadas
Controladores de intercambio en caliente

Para necesidades de corriente y potencia más altas, consulte nuestra gama de controladores de intercambio en caliente de FET externos.

Vea los fusibles electrónicos destacados

TPS1689
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

9V-to-80V, 3.5mΩ, 20A stackable integrated hot swap (eFuse) with PMBus® digital teleme

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.59

TPS1686
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

Fusible electrónico (eFuse) de 9 V a 80 V, 16 mΩ y 10 A con monitor de corriente preciso y rápido

Precio aprox. (USD) 1ku | 2

TPS1685
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

Fusible electrónico (eFuse) apilable de intercambio en caliente integrado de 9 V a 80 V, 3.5 mΩ, 20 

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.675

Consiga diseños confiables y de alta densidad energética con menos complejidad

checkmark

Proteja su sistema con precisión

Obtenga una protección precisa contra fallos de sobretensión, cortocircuito, irrupción y polaridad inversa con umbrales ajustables y diagnóstico integrado para obtener información sobre el sistema de tiempo real.

checkmark

Reduzca el tamaño de su diseño

Reduzca el tiempo de diseño y el espacio del tablero con nuestros fusibles electrónicos compactos, que sustituyen varios componentes externos al tiempo que garantizan un rendimiento de protección constante.

checkmark

Acelere la comercialización de sus productos

Comercialice productos con mayor rapidez con fusibles electrónicos que cumplen las normas de seguridad internacionales (UL, IEC y VDE) y reduzca el tiempo dedicado a pruebas y certificación.

checkmark

Maximice la eficiencia en un espacio mínimo

Consiga una alta densidad de potencia con fusibles electrónicos de baja resistencia (RON) que reducen el calor, la pérdida de potencia y la caída de tensión en diseños de sistemas compactos.

Recursos técnicos

Application note
Application note
Basics of eFuses (Rev. A)
Explore los conceptos básicos de los fusibles electrónicos y descubra cómo la protección integrada de la ruta de alimentación resuelve los desafíos de tamaño, rendimiento y confiabilidad de las soluciones discretas.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Diseño con fusibles electrónicos
Consulte cómo implementar fusibles electrónicos para una protección energética más inteligente. En esta capacitación, se describen las funciones clave que protegen contra eventos de sobretensión, cortocircuito, irrupción y polaridad inversa.
Technical article
Technical article
Powering modern AI data centers with industry’s first integrated 48V integrated hot swap (eFuse)
Descubra cómo nuestro fusible electrónico de intercambio en caliente 48 V ofrece una protección compacta y confiable de la ruta de alimentación diseñada para satisfacer las demandas de eficiencia de los centros de datos de IA de última generación.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPS1689
El TPS1685EVM se utiliza para evaluar el rendimiento del dispositivo con fusibles electrónicos TPS1685. El TPS1685EVM viene con dos fusibles electrónicos TPS16851 conectados en paralelo para evaluar un diseño de 54 V (típico) y 40 A (estado estable). Este módulo de evaluación incorpora dos (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPS1685
El TPS1685EVM se utiliza para evaluar el rendimiento del dispositivo con fusibles electrónicos TPS1685. El TPS1685EVM viene con dos fusibles electrónicos TPS16850 conectados en paralelo para evaluar un diseño de 54 V (típico) y 40 A (estado estable). Este módulo de evaluación incorpora dos (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación de eFuse TPS2595

El módulo de evaluación (EVM) TPS2595EVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el dispositivo eFuse TPS2595. El módulo de evaluación (EVM) permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (2.7 V a 18 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 4 A) al dispositivo (...)

Diseños de referencia relacionados con Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.