Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF
Obtenga un rendimiento de distorsión HD2/HD3 líder en el sector al tiempo que optimiza el espacio y el costo
Nuevos productos
Amplificador de RF tolerante a la radiación, de casi CC a 12 GHz, diferencial a de un único extre
Amplif. de RF tolerante a la radiación, de casi CC a 14 GHz, de un único extremo a diferencial (S
DC a >6.5 GHz, ganancia de 15 dB, amp. RF doble totalmente diferencial con control de modo común
Precio aprox. (USD) 1ku | 19.49
DC a >6.5 GHz, ganancia de 5 dB, amp. RF doble totalmente diferencial con control de modo común
Precio aprox. (USD) 1ku | 19.49
Amplificador de RF totalmente diferencial, producto mejorado, cerca de CC a >8 GHz, ganancia de 1
Precio aprox. (USD) 1ku | 164.979
Amplificador de RF totalmente diferencial de CC a >7 GHz, ganancia de 5 dB y control de modo comú
Precio aprox. (USD) 1ku | 12.29
Recursos de diseño y desarrollo
TRF1208, TRF1108, módulo de evaluación AFE7950 para AFE de muestreo de RF 4T4R+2FB
El módulo de evaluación TRF-LSC-AFE7950EVM se utiliza para evaluar el rendimiento de la familia AFE79xx de transceptores de muestreo de RF integrados de TI con el amplificador TRF1208 de un único extremo a diferencial en recepción y el amplificador TRF1108 de diferencial a un solo extremo en (...)