FDA de RF
Inicie sesión para ver el inventarioIniciar sesión
Solution name
Drag here to set column labels
Product number
Price|Quantity (USD)
Frequency of harmonic distortion measurement (GHz)
Operating temperature range (°C)
Type
Rating
Images
Description
Frequency (min) (MHz)
Frequency (max) (MHz)
Gain (typ) (dB)
Noise figure (typ) (dB)
OIP3 (typ) (dBm)
P1dB (typ) (dBm)
Status
Amplificador totalmente diferencial RF de CC a 7.2 GHz, ancho de banda de 3 dB y ganancia de 10 dB c
RF FDA
0
7200
10
10.4
34.5
15.6
2
-40 to 125
Catalog
$12.290 | 1ku
Amplificador RF de extremo único a diferencial (S2D), ancho de banda de 3 dB, de 100 MHz a 14 GHz
Active Balun, RF FDA
100
14000
14
8.6
34
14.4
4
-40 to 105
Catalog
$42.000 | 1ku
Amplificador RF de extremo único a diferencial tolerante a la radiación, desde casi CC hasta 11 GHz
RF FDA
0.01
11000
16
6.8
36
14.5
2
-55 to 125
Catalog, Space
$1,499.800 | 1u
Amplificador RF de extremo único a diferencial, desde casi CC hasta 11 GHz y ancho de banda de 3 dB
RF FDA
0.01
11000
16
6.8
36
14.5
2
25 to 25
Space
$1,499.800 | 1u
Amplificador RF desde diferencial hasta extremo único (D2S), desde casi CC hasta 8 GHz
RF FDA
0.01
8000
15.5
11
28
12
2
-40 to 105
Catalog
$35.000 | 1ku
Amplificador completamente diferencial doble de CC a 7.6 GHz, ancho de banda de 3 dB y ganancia de 1
RF FDA
0
7000
10
9
38.8
15
2
-40 to 125
Catalog
$19.490 | 1ku
Amplificador RF de extremo único a diferencial, ancho de banda de 3 dB, de 10 MHz a 11 GHz y gananci
RF FDA
0.01
11000
10
9
36
15
2
-40 to 105
Catalog
$35.000 | 1ku
Amplificador de 10 MHz a 6.5 GHz de ancho de banda de 3 dB, con protección contra la radiación (RHA)
RF FDA
0.01
6500
16
8
38
12
2
-55 to 125
Space
$7,499.000 | 1u
Amplificador de extremo único a diferencial de 10 MHz a 11 GHz, 3 dB de ancho de banda
RF FDA
0.01
11000
16
6.8
37
15
2
-40 to 105
Catalog
$35.000 | 1ku
Amplificador de 3.2 GHz a 4.2 GHz y de diferencial a extremo único con balun integrado
Active Balun
3200
4200
18.8
3.8
31.5
18
3.5
-40 to 105
Catalog
$1.190 | 1ku
Amplificador de 2.3 GHz-2.9 GHz, de diferencial a extremo único y baja potencia con balun integra
Active Balun
2300
2900
18
3.5
35
18
2.6
-40 to 105
Catalog
$1.190 | 1ku
Amplificador de 3.3 GHz a 4.2 GHz y de extremo único a diferencial con balun integrado
Active Balun
3300
4200
17.5
3
34.5
18
3.5
-40 to 105
Catalog
$1.190 | 1ku
Controlador ADC de 2.3 GHz-2.9 GHz, de extremo único a diferencial y baja potencia con balun integra
Active Balun
2300
2900
17
3
35
17.5
2.6
-40 to 105
Catalog
$1.047 | 1ku
Amplificador completamente diferencial de 6.5 GHz y banda ultra ancha con dureza de radiación garant
Active Balun, RF FDA
0
6500
12
12.5
37.5
12
1
-55 to 125
Space
$5,748.850 | 1u
Amplificador completamente diferencial de 8 GHz y banda ultra ancha
RF FDA
0
4000
8
11
37.5
12
1
-40 to 85
Catalog
$6.824 | 1ku
Amplificador completamente diferencial de 7 GHz y banda ultra ancha
RF FDA
0
2000
16
9
33
13
1
-40 to 85
Catalog
$7.792 | 1ku
Amplificador de controlador ADC de diferencial completo de alta velocidad con ganancia fija de +6 dB
RF FDA
0
2400
6
11
48
14.7
0.01
-40 to 85
Catalog
$3.969 | 1ku
Amplificador completamente diferencial ultralineal de 2.8 GHz
RF FDA
0
1800
12
7.7
46.5
13.5
0.25
-40 to 125
Catalog
$3.291 | 1ku
Amplificador operacional de banda ancha en catálogo automotriz
RF FDA
0
1900
10
17.1
37
18.9
0.01
-40 to 125
Automotive
$3.998 | 1ku
Amplificador diferencial completo de banda ancha de clase V tolerante a la radiación
RF FDA
0
1100
14
21.8
42
18.3
0.01
-55 to 125
Space
$1,085.543 | 100u
Amplificador diferencial completo de banda ancha de clase V tolerante a la radiación
RF FDA
0
1100
6
19.8
42
18.9
0.01
-55 to 125
Space
$1,085.543 | 100u
Amplificador completamente diferencial de 1.5 GHz
RF FDA
0
1500
14
11.5
42
17.9
0.02
-40 to 85
Catalog
$2.904 | 1ku
Controlador diferencial de 1.2 GHz y distorsión baja
RF FDA
0
1200
13.7
15
27.5
7
0.75
-40 to 85
Catalog
$4.100 | 1ku
Amplificador completamente diferencial de banda ancha
RF FDA
0
2000
10
19.2
42
18.3
0.01
-40 to 85
Catalog
$3.524 | 1ku
Amplificador diferencial completo de banda ancha, bajo ruido, distorsión baja, de 1.6 GHz, con estab
RF FDA
0
1600
10
21.8
42
18.3
0.01
-40 to 85
Catalog
$5.277 | 1ku
Amplificador diferencial completo de bajo ruido, baja distorsión, de 1.6 GHz, con ganancia mínima de
RF FDA
0
160
6
19.8
42
18.9
0.01
-40 to 85
Catalog
$4.327 | 1ku
Amplificador diferencial completo de banda ancha, bajo ruido, baja distorsión, de 1.9 GHz
RF FDA
0
1900
10
17.1
37
18.9
0.01
-40 to 85
Catalog
$3.388 | 1ku
Description
Enabled
Description
Type
Enabled
Type
Frequency (min) (MHz)
Enabled
Frequency (min) (MHz)
Frequency (max) (MHz)
Enabled
Frequency (max) (MHz)
Gain (typ) (dB)
Enabled
Gain (typ) (dB)
Noise figure (typ) (dB)
Enabled
Noise figure (typ) (dB)
OIP3 (typ) (dBm)
Enabled
OIP3 (typ) (dBm)
OIP2 (typ) (dBm)
Enabled
OIP2 (typ) (dBm)
P1dB (typ) (dBm)
Enabled
P1dB (typ) (dBm)
Frequency of harmonic distortion measurement (GHz)
Enabled
Frequency of harmonic distortion measurement (GHz)
2nd harmonic (dBc)
Enabled
2nd harmonic (dBc)
3rd harmonic (dBc)
Enabled
3rd harmonic (dBc)
Supply voltage (V)
Enabled
Supply voltage (V)
Current consumption (mA)
Enabled
Current consumption (mA)
Number of channels
Enabled
Number of channels
Operating temperature range (°C)
Enabled
Operating temperature range (°C)
Rating
Enabled
Rating
Radiation, SEL (MeV·cm2/mg)
Enabled
Radiation, SEL (MeV·cm2/mg)
Radiation, TID (typ) (rad)
Enabled
Radiation, TID (typ) (rad)
Package type
Enabled
Package type
Pin count
Enabled
Pin count
Package area (mm^2)
Enabled
Package area (mm^2)
Package size (L x W) (mm)
Enabled
Package size (L x W) (mm)
Price|Quantity (USD)
Enabled
Price|Quantity (USD)
Status
Enabled
Status
1
to
27
of
27
Page
1
of
1