LMH9135
Amplificador de 3.2 GHz a 4.2 GHz y de diferencial a extremo único con balun integrado
LMH9135
- Single-Channel, Narrow-Band Differential Input to Single-Ended Output RF Gain Block Amplifier
- Supports 3.2 – 4.2 GHz 1-dB BW Typical
- 18 dB Typical Gain Across the Band
- 3.8 dB Noise Figure
- 31.5 dBm OIP3
- 18 dBm Output P1dB
- 395 mW Power Consumption on Single +3.3 V Supply
- Up to 105°C TC Operating Temperature
LMH9135 are high-performance, single-channel, differential input to single-ended output transmit radio frequency (RF) gain block amplifiers that support 3.2 – 4.2 GHz frequency band. The device can support the requirements for next generation 5G active antenna systems (AAS) or small-cell applications while driving the input of a power amplifier (PA). The RF amplifier provides 18 dB typical gain with good linearity performance of +31.5 dBm Output IP3, while maintaining less than 4 dB noise figure across the whole 1 dB bandwidth. The device is internally matched for 100-Ω differential input impedance providing easy interface with an RF-sampling or Zero-IF analog front-end (AFE) at the input. Also, the device is internally matched for 50-Ω single-ended output impedance that is required to easily interface with a post-amplifier, surface acoustic wave (SAW) filter, or power amplifier (PA).
Operating on a single 3.3 V supply, the device consumes about 395 mW typical active power making it suitable for high-density 5G massive MIMO applications. Also, the device is available in a space saving 2 mm x 2 mm, 12-pin QFN package. The device is rated for an operating temperature of up to 105°C to provide a robust system design. There is a 1.8-V JEDEC compliant power down pin available for fast power down and power up of the device suitable for time division duplex (TDD) systems.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AFE79-LMH9-EVM — Placa de evaluación de diseño de referencia AFE7920 con baluns activos LMH9126, LMH9226, LMH9135 y L
LMH9135-EVM — Módulo de evaluación de amplificador de 3.55 GHz con entrada diferencial a salida de un solo extremo
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN (RRL) | 12 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.