Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Sensores de humedad

Optimice la eficiencia y prolongue la vida útil del sistema con sensores de humedad

parametric-filterVer todos los productos
La necesidad de una mayor fiabilidad y de entornos más seguros y cómodos ha aumentado la adopción de sensores de humedad relativa (HR) para medir el vapor de agua. Nuestra gama de sensores de humedad ofrece una mayor fiabilidad, alta precisión y bajo consumo de energía para desarrollar sistemas más eficientes y duraderos.

Sensores de humedad destacados

HDC3120-Q1
Sensores de humedad

Sensor de humedad de salida analógica de precisión de ±0.5 % RH automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.897

HDC3120
Sensores de humedad

Sensor de humedad de salida analógica de precisión de ±0.5 % RH

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.78

Razones para elegir nuestros circuitos integrados de sensores de humedad

checkmark

Aumente la fiabilidad del sistema con una tecnología de sensores mejorada

Obtenga una mayor fiabilidad con una baja deriva en aplicaciones industriales y automotrices de larga duración. Menos del 0.21% de deriva de humedad relativa al año y corrección de contaminación por VOC.

checkmark

Aumente la eficiencia de los sistemas con alta precisión

Nuestros dispositivos se someten a rigurosas pruebas y se diseñan para obtener una alta precisión de la humedad relativa y la temperatura. Nuestro sistema de pruebas se basa en los estándares NIST y cuenta con la verificación de las políticas ISO/IEC 17025.

checkmark

Prolongue la vida útil de los sistemas que funcionan con batería

Reduzca la frecuencia de los cambios y recargas de baterías con un consumo de energía ultrabajo (nanoamperios) en un amplio rango de tensión de alimentación que permite un funcionamiento energéticamente eficiente, tanto en modo activo como de suspensión.

Recursos técnicos

Artículo técnico
Artículo técnico
Interfaz con sensores en segundos con ASC Studio
Conozca el estudio de la cadena de señal analógica (ASC Studio), que aprovecha SysConfig para ir más allá de las placas preconfiguradas. Utilice ASC Studio para configurar rápidamente una interfaz con nuestros sensores compatibles.
Application brief
Application brief
How the HDC3020 Humidity Sensor Family Achieves The Industry's Lowest Drift (Rev. A)
Comprenda nuestro enfoque de tres vías para mantener una mejor precisión de la HR durante la vida útil de su sensor.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors
Obtenga más información sobre la precisión y la deriva a largo plazo de los sensores de humedad relativa, y cómo estos parámetros afectan al rendimiento y la vida útil del equipo final.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

ELECTRODOMÉSTICOS
Consiga una mayor eficiencia energética y un funcionamiento fiable entre -40 °C y 125 °C y entre 0 % y 100 % de humedad relativa con nuestras soluciones integradas de detección de temperatura y humedad
HVAC
Consiga una protección del sistema y un funcionamiento fiable entre -40 °C y 125 °C y entre 0 % y 100 % de humedad relativa con nuestras soluciones integradas de detección de temperatura y humedad
CÁMARA
Optimice el rendimiento del módulo de la cámara y aumente la fiabilidad al tiempo que agiliza la certificación de seguridad funcional con nuestras soluciones integradas de detección de temperatura y humedad

Consiga una mayor eficiencia energética y un funcionamiento fiable entre -40 °C y 125 °C y entre 0 % y 100 % de humedad relativa con nuestras soluciones integradas de detección de temperatura y humedad

En los electrodomésticos, los sensores de temperatura ayudan a mantener y supervisar los ambientes fríos (congeladores, frigoríficos) y calientes (hornos, calefactores). En los dispositivos en los que interviene la humedad (lavavajillas, lavadoras), los sensores de humedad ayudan a supervisar las condiciones de funcionamiento para evitar fugas.

Beneficios:

  • Detección de fugas para determinar si es necesario sustituir piezas y proteger de la corrosión los sistemas de gestión de baterías.
  • La corrección de la deriva por humedad relativa reduce la deriva del sensor a largo plazo.
  • Cubierta de cinta extraíble y opciones de filtro de protección de entrada permanente (IP) 67 para entornos hostiles.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01625 – Diseño de referencia de medidor digital de humedad y temperatura de baja potencia
Productos
  • HDC3020 – Sensor digital de humedad con RH del 0.5 %, desviación a largo plazo del 0.19 %, 400 nA, tiempo de r
  • HDC3022 – Sensor digital de humedad con RH del 0.5 % y filtro IP67 permanente
  • HDC2010 – Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %

Consiga una protección del sistema y un funcionamiento fiable entre -40 °C y 125 °C y entre 0 % y 100 % de humedad relativa con nuestras soluciones integradas de detección de temperatura y humedad

En los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), los sensores de humedad y temperatura permiten una supervisión precisa para mantener los edificios confortables y seguros, adoptando medidas correctoras si el ambiente interior o los niveles de humedad y temperatura de los componentes eléctricos están fuera de un rango aceptable.

Beneficios:

  • Detección de fugas para determinar si es necesario sustituir piezas y proteger de la corrosión los sistemas de gestión de baterías.
  • La corrección de la deriva por humedad relativa reduce la deriva del sensor a largo plazo.
  • Cubierta de cinta extraíble y opciones de filtro de protección de entrada permanente (IP) 67 para entornos hostiles.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01518 – Diseño de referencia de detector de inundación/congelación de baja potencia con batería de botón inf
  • TIDA-01477 – Diseño de referencia del nodo de sensores de humedad y temperatura que permite redes menores a 1 GHz
Productos
  • HDC3020 – Sensor digital de humedad con RH del 0.5 %, desviación a largo plazo del 0.19 %, 400 nA, tiempo de r
  • HDC2010 – Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %

Optimice el rendimiento del módulo de la cámara y aumente la fiabilidad al tiempo que agiliza la certificación de seguridad funcional con nuestras soluciones integradas de detección de temperatura y humedad

En los módulos de cámaras industriales y de la industria automotriz, los sensores de humedad evitan que la cámara se empañe y detectan la condensación en una lente o en un sensor complementario de óxido metálico que podría dañar otros componentes, contribuyendo así a aumentar la fiabilidad.

Beneficios:

  • Detección de fugas para determinar si es necesario sustituir piezas y proteger de la corrosión los sistemas de gestión de baterías.
  • La corrección de la deriva por humedad relativa reduce la deriva del sensor a largo plazo.
  • Cubierta de cinta extraíble y opciones de filtro de protección de entrada permanente (IP) 67 para entornos hostiles.
  • Apto para la industria automotriz y la seguridad funcional de TI.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01477 – Diseño de referencia del nodo de sensores de humedad y temperatura que permite redes menores a 1 GHz
Productos
  • HDC3020 – Sensor digital de humedad con RH del 0.5 %, desviación a largo plazo del 0.19 %, 400 nA, tiempo de r
  • HDC3022 – Sensor digital de humedad con RH del 0.5 % y filtro IP67 permanente
  • HDC2010 – Sensor digital ultrapequeño de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación HDC3020 para sensores de humedad y temperatura

El módulo de evaluación (EVM) HDC3020EVM permite a los diseñadores evaluar el funcionamiento y el rendimiento del sensor de humedad relativa y temperatura HDC3020. El EVM aloja un microcontrolador MSP430F5528 (μC) así como el HDC3020. El μC se utiliza para controlar el HDC3020 y comunicarse con una (...)

Placa de evaluación
Medidor digital de humedad y temperatura de baja potencia
El HDC2010 es un sensor integrado de humedad y temperatura que proporciona mediciones de exactitud alta con un consumo de energía muy bajo, en un paquete ultra compacto WLCSP (paquete a escala de chip a nivel de Wafer). El HDC2010METER es una placa de demostración HDC2010 de Texas Instruments, que (...)
Software
ASC-STUDIO-HDC3020
Estudio ASC para configurar todos los aspectos del sensor de humedad HDC3020. SysConfig se puede utilizar para ayudar a simplificar los retos de configuración y acelerar el desarrollo de software con el sensor de humedad HDC3020.

Diseños de referencia relacionados con Sensores de humedad

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.