Retenedores e interruptores de efecto Hall

Soluciones de detección magnética de baja potencia, alta sensibilidad y costo optimizado para detectar el estado, la proximidad y el movimiento de los objetos dentro de su sistema

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros bloqueos e interruptores digitales de efecto Hall proporcionan soluciones programables y multiaxiales de baja potencia y alta tensión o velocidad para una amplia variedad de aplicaciones de detección de posición que los usuarios necesitan. Ya sea que desee detectar si algo se ha abierto o cerrado, detectar cuando un objeto externo está cerca de su sistema o realizar una conmutación compleja de motores, nuestros bloqueos e interruptores de efecto Hall proporcionan mediciones de posición de alta precisión y sin contacto que cumplirán con las demandas de su sistema.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

Tipo de dispositivo

Elija entre bloqueos unidimensionales o bidimensionales e interruptores unipolares (reaccionan a un polo magnético) u omnipolares (reaccionan a ambos polos). 

Tensión de suministro & baja potencia

Busque rangos de suministro de baja y alta tensión y opciones de baja potencia que sean más aptos para su aplicación.

Paquete del dispositivo

Revise las diferentes opciones de paquete para reducir la cantidad de espacio en la placa necesario para su diseño.

Bloqueos e interruptores de efecto Hall destacados

TMAG5230
Retenedores e interruptores de efecto Hall

Interruptor de efecto Hall de alto rendimiento y tamaño pequeño (WCSP)

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.099

TMAG5134
Retenedores e interruptores de efecto Hall

Interruptor de efecto Hall en plano de baja tolerancia y alta sensibilidad

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.18

TMAG5133
Retenedores e interruptores de efecto Hall

Interruptor de efecto Hall en plano de baja tolerancia y alta sensibilidad

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.15

¿Por qué elegir nuestros bloqueos e & interruptores de efecto Hall?

checkmark

Encuentre el producto adecuado para su diseño

Explore nuestra amplia y diversa gama de bloqueos e interruptores, que incluye interruptores unipolares y omnipolares y bloqueos 1D y 2D para satisfacer los requisitos de su sistema.

checkmark

Calidad y rendimiento

Los bloqueos e interruptores de efecto Hall de TI ofrecen una multitud de funciones. como amplios rangos de tensión, baja potencia, multiaxialidad, rendimiento de alta velocidad & y programabilidad para adaptarse a los requisitos de su sistema

checkmark

Atención al cliente

Ofrecemos recursos como módulos de evaluación (EVM), software, notas de aplicación, diseños de referencia, herramientas de simulación (como TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR, o TIMSS) y soporte en línea, como TI E2E, para ayudarlo a incorporar nuestros sensores en su producto

Perfeccione su diseño con los bloqueos e interruptores de detección magnética de TI

Reduzca el costo del sistema y prolongue la duración de la batería con nuestros bloqueos e interruptores de baja potencia

Beneficios:

  • Prolongue la vida útil de la batería del sistema 
  • Reduzca los costos con una mayor duración de la batería
  • Aumente la eficiencia general del sistema
  • Reduzca la generación de calor
Application brief
Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)
Descubra cómo los sensores de efecto Hall pueden proporcionar soluciones para aplicaciones de baja potencia.
PDF | HTML
Application brief
Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications
Descubra cómo se pueden utilizar los sensores de efecto Hall para aplicaciones de caudalímetros rotativos.
PDF | HTML
Application brief
How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. B)
Aprenda a utilizar interruptores de baja potencia en bloqueos electrónicos inteligentes.
PDF | HTML
Featured products for Baja potencia
DRV5032 ACTIVO Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V)
TMAG5231 ACTIVO Interruptor de efecto Hall de baja potencia y baja tensión (1.65 V a 5.5 V)
TMAG5328 ACTIVO Interruptor de efecto Hall con resistencia ajustable, de baja potencia

Los bloqueos e interruptores de alta tensión garantizan la seguridad y compatibilidad en los sistemas

Beneficios:

  • Funciona con ciertos sensores que tienen un suministro máximo de 38 V en sistemas automotrices, de infraestructura de redes y automatización de fábricas.
  • Cuenta con las funciones de protección contra polaridad inversa, exceso de temperatura y cortocircuitos.
  • Es útil en aplicaciones de conmutación de motores.
Application brief
Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Descubra cómo utilizar los sensores de efecto Hall para la conmutación de motores de CC sin escobillas.
PDF | HTML
Application brief
Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications
Aprenda a utilizar los sensores de efecto Hall para aplicaciones de caudalímetros rotativos.
PDF | HTML
Application brief
Hall-Effect Sensors in Vacuum Robots
Descubra cómo utilizar los sensores de efecto Hall para aplicaciones de aspiradoras robot.
PDF | HTML
Featured products for Alta tensión
DRV5013 ACTIVO Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz)
DRV5033 ACTIVO Interruptor omnipolar de alto voltaje (hasta 38 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz)
TMAG5115 ACTIVO Cierre de efecto Hall de alta velocidad con baja fluctuación (respuesta rápida)

Aumente el espacio en la placa y reduzca el costo total del sistema mediante el uso de nuestros bloqueos 2D multiaxiales

Beneficios:

  • El uso de un solo circuito integrado (IC) reduce el espacio en la placa y los costos.
  • Una mayor flexibilidad de la colocación permite diferentes orientaciones de la placa de circuito impreso (PCB) y reduce la cantidad de espacio ocupado en la PCB.
  • Los bloqueos 2D pueden proporcionar información de velocidad y dirección con un solo IC.
  • Los bloqueos 2D proporcionan una resolución adicional que reduce la dependencia de las relaciones de engranaje para incrementos mecánicos más pequeños.
  • Los umbrales más bajos del punto de operación magnético (BOP) y del punto de liberación magnético (BRP) permiten una mayor flexibilidad de colocación en relación con el imán.
Application note
TMAG511x 2D Latch Benefits
Descubra los beneficios de utilizar bloqueos 2D para diversas aplicaciones
PDF | HTML
Application brief
Incremental Rotary Encoders (Rev. B)
Conozca las distintas formas de utilizar los sensores de efecto Hall para implementar la codificación rotativa en sus diseños
PDF | HTML
Application note
Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design
Descubra cómo los distintos sensores e imanes de efecto Hall pueden supervisar los motores de automoción.
PDF | HTML
Featured products for Multiaxialidad
TMAG5110 ACTIVO Bloqueo de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble
TMAG5111 ACTIVO Bloqueo de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble, con salidas de velocidad y dirección

Obtenga una alta precisión, confiabilidad, resolución y velocidad con nuestros bloqueos de efecto Hall

Beneficios:

  • La capacidad de detectar cambios de posición permite medir rápidamente el campo magnético con más precisión.
  • Datos de posición coherentes y precisos.
  • La combinación de baja fluctuación y bajo retardo de propagación puede ayudar a aumentar la eficiencia energética y reducir el ruido parásito a nivel de sistema.
  • Es adecuado en aplicaciones de alta velocidad o en aplicaciones con un alto recuento de polos magnéticos.
Application brief
Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Obtenga más información sobre cómo los sensores de efecto Hall se pueden utilizar para la conmutación de motores de CC sin escobillas
PDF | HTML
Video
Diseño con sensores de efecto Hall: Conmutación de motor de CC sin escobillas (BLDC)
Descubra cómo utilizar los sensores de efecto Hall para la conmutación de motores de CC sin escobillas.
Application note
Design Considerations & Measurement Results, Mechanical Hall-Effect Flow Meters
Descubra cómo se pueden utilizar los sensores de efecto Hall de alta velocidad y rendimiento en caudalímetros mecánicos
PDF | HTML
Featured products for Alta velocidad y rendimiento
TMAG5115 ACTIVO Cierre de efecto Hall de alta velocidad con baja fluctuación (respuesta rápida)
DRV5013 ACTIVO Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz)

Consiga una mayor flexibilidad de diseño mediante el uso de un interruptor programable de efecto Hall

Beneficios:

  • Si se aplica una tensión o se conecta una resistencia al pin ajustable, se puede programar el punto de operación (BOP) de 2 mT a 15 mT.
  • Este BOP ajustable ofrece flexibilidad de diseño, la reutilización de dispositivos en varias plataformas, cambios de diseño sencillos de última hora, la creación sencilla y rápida de prototipos y tiempos de simulación reducidos.
  • Conectar un convertidor digital a analógico al pin ajustable en lugar de a una resistencia externa crea un interruptor de efecto Hall programable por software.
Application note
Implementing Programmability and Diagnostics With the TMAG5328 Resistor
Aprenda a implementar las funciones de programabilidad y diagnóstico del TMAG5328.
PDF | HTML
EVM User's guide
TMAG5328 Evaluation Module User's Guide (Rev. A)
En esta guía del usuario, se describen las características, el funcionamiento y el uso del módulo de evaluación TMAG5328.
PDF | HTML
Featured products for Programabilidad
TMAG5328 ACTIVO Interruptor de efecto Hall con resistencia ajustable, de baja potencia

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
TI Precision Labs: sensores magnéticos
Consulte nuestro plan de estudios completo de TI Precision Labs sobre bloqueos e interruptores de efecto Hall.
Application brief
Application brief
Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Lea acerca de las consideraciones clave de diseño al seleccionar un umbral magnético para su sistema.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Incremental Rotary Encoders (Rev. B)
Conozca las distintas formas de utilizar los sensores de efecto Hall para implementar la codificación rotativa en sus diseños.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Electrodomésticos
Optimize cost, performance, power and reliability with Hall-effect latches and switches
Automatización de edificios
Leverage low-power modes and optimize costs with Hall-effect latches and switches
Conmutación de motor de CC sin escobillas (BLDC)
Explore a full portfolio of Hall-effect latches, ranging from high-performance solutions with low jitter and propagation delay to general-purpose products used in high-volume applications.

Optimize cost, performance, power and reliability with Hall-effect latches and switches

In appliances, you'll find our latches and switches used for on and off detection, liquid level sensing, knob and dial selection, brushless-DC motor commutation, and rotary encoding in applications such as cordless power tools, vacuum robots, washers and dryers, and refrigerators.

Benefits:

  • Less than 1µA of current consumption extends battery life.
  • 60kHz bandwidth enables fast and accurate sensor readings.
  • Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
  • Rigorous testing protocols help ensure reliable sensing.

Recursos destacados

Productos
  • DRV5032 – Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V)
  • DRV5013 – Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz)
  • TMAG5231 – Interruptor de efecto Hall de baja potencia y baja tensión (1.65 V a 5.5 V)
Desarrollo de hardware
  • HALL-ADAPTER-EVM – Módulo de evaluación de adaptador de derivación para sensores Hall
  • HALL-TRIGGER-EVM – Módulo de evaluación para disparador de velocidad variable de efecto Hall, sin contacto, con protecc
Herramientas de diseño y simulación

Leverage low-power modes and optimize costs with Hall-effect latches and switches

In building automation, you'll find our Hall-effect latches and switches used for open and close detection, tamper detection, and absolute position sensing in applications such as smart locks, door and window sensors, smoke and heat detectors, and wireless security cameras.

Benefits:

  • Less than 1µA of current consumption extends battery life.
  • Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
  • Low power increases system efficiency.
  • Tamper detection includes the ability to detect permanent magnets.

Recursos destacados

Productos
  • DRV5032 – Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V)
  • TMAG5231 – Interruptor de efecto Hall de baja potencia y baja tensión (1.65 V a 5.5 V)
  • DRV5015 – Cierre de efecto Hall de alta sensibilidad (±2 mT), baja tensión (hasta 5.5 V)
Desarrollo de hardware
  • HALL-ADAPTER-EVM – Módulo de evaluación de adaptador de derivación para sensores Hall
  • HALL-HINGE-EVM – Módulo de evaluación TMAG5231 para bisagra de efecto Hall
Herramientas de diseño y simulación

Explore a full portfolio of Hall-effect latches, ranging from high-performance solutions with low jitter and propagation delay to general-purpose products used in high-volume applications.

Our Hall-effect latches provide the ability to commutate brushless-DC motor designs by providing position sensing feedback, allowing the microcontroller to maximize torque and power efficiency.

Benefits:

  • The portfolio spans high-performance and value products for industrial and automotive applications.
  • Various magnetic sensitivities and package types enable mechanical flexibility and placement.
  • A breadth of bandwidths enable use in high sampling environments as well as low-power applications.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-00919 – Diseño de referencia de ventilador de refrigerador de una sola capa que permite un accionamiento de
  • TIDA-00196 – Diseño de referencia del motor outrunner de CC sin escobillas de 12 V y 24 V
Productos
  • DRV5013 – Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz)
  • TMAG5115 – Cierre de efecto Hall de alta velocidad con baja fluctuación (respuesta rápida)
  • DRV5011 – Cierre de efecto Hall de pequeño tamaño (disponible en WCSP y X2SON), baja tensión (hasta 5.5 V)<
Herramientas de diseño y simulación