TMAG5213
Pestillo de efecto Hall de alto ancho de banda (30 kHz) y alta tensión (26 V) para aplicaciones de b
TMAG5213
- Z-axis Hall-effect bipolar latch
- 30kHz magnetic sampling frequency
- Multiple sensitivity options (BOP / BRP)
- ±2.7mT (AD, see Device Nomenclature)
- ±6mT (AG, see Device Nomenclature)
- Supports a wide voltage range
- 2.5V to 28V
- No external regulator required
- Wide operating temperature range
- TA = –40°C to +125°C
- Open-drain output (30mA sink)
- 35µs power-on time
- Industry standard package and footprint
- Surface mount 3-pin SOT-23 (DBZ)
- 2.92mm × 2.37mm
- Through-hole 3-pin TO-92 (LPG)
- 4.00mm × 1.52mm
- Surface mount 3-pin SOT-23 (DBZ)
- Protection features:
- Output short-circuit protection
- Output current limitation
The TMAG5213 is a low-cost, chopper-stabilized Hall-effect sensor with excellent sensitivity stability over temperature and integrated protection features.
The magnetic field is indicated through a digital bipolar latch output. When the applied magnetic flux density crosses the operating point (BOP) threshold, the device outputs a low voltage. The output stays low until the flux density crosses the release point (BRP), at which point the device output gets pulled high. This bipolar latch magnetic response allows the device output to be sensitive to positive and negative magnetic flux through the Z-axis of the package.
The TMAG5213 has a wide operating voltage range from 2.5V to 28V and operating temperature range from –40°C to +125°C designed for a variety of industrial applications. Internal protection functions are provided for output short circuit or overcurrent, and the device has an open-drain output stage with 30mA current sink capability.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMAG5213 Low-Cost Hall-Effect Latch datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 18 abr 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
HALL-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador de derivación para sensores Hall
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.