Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR

TI Magnetic sensing simulation tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 31/10/2023
Productos
Retenedores e interruptores de efecto Hall
DRV5011 Cierre de efecto Hall de pequeño tamaño (disponible en WCSP y X2SON), baja tensión (hasta 5.5 V)< DRV5012 Cierre de efecto Hall de baja potencia (tan baja como 3.3 µA), baja tensión (hasta 5.5 V) DRV5013 Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz) DRV5013-Q1 Cierre de efecto Hall de alta tensión para automación (hasta 38 V), alto ancho de banda (30 kHz) DRV5015 Cierre de efecto Hall de alta sensibilidad (±2 mT), baja tensión (hasta 5.5 V) DRV5015-Q1 Cierre de efecto Hall de alta sensibilidad para automoción (±2 mT), baja tensión (hasta 5.5 V) DRV5021 Interruptor unipolar de bajo voltaje (hasta 5.5 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz) DRV5021-Q1 Interruptor unipolar de efecto Hall de 2.5 V a 5.5 V para automoción DRV5023 Interruptor unipolar de alto voltaje (hasta 38 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz) DRV5023-Q1 Interruptor unipolar de efecto Hall de 2.7 V a 38 V para automoción DRV5032 Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V) DRV5033 Interruptor omnipolar de alto voltaje (hasta 38 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz) DRV5033-Q1 Interruptor omnipolar de efecto Hall de 2.7 V a 38 V para automoción TMAG5110 Bloqueo de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble TMAG5110-Q1 Bloqueo automotriz de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble TMAG5111 Bloqueo de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble, con salidas de velocidad y dirección TMAG5111-Q1 Bloqueo automotriz de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble, con salidas de velocidad y TMAG5115 Cierre de efecto Hall de alta velocidad con baja fluctuación (respuesta rápida) TMAG5123 Interruptor de alta tensión (hasta 38 V), en plano y de alta precisión TMAG5123-Q1 Interruptor automotriz de alta tensión, en plano y de alta precisión TMAG5124 Interruptor de dos cables (salida de corriente), de alta tensión (hasta 38 V), de alta precisión par TMAG5124-Q1 Interruptor automotriz de dos cables, de alta tensión (hasta 38 V), de alta precisión TMAG5131-Q1 Interruptor automotriz de efecto Hall de baja potencia (10 Hz, 1 µA) y baja tensión (hasta 1.65 V) TMAG5213 Pestillo de efecto Hall de alto ancho de banda (30 kHz) y alta tensión (26 V) para aplicaciones de b TMAG5231 Interruptor de efecto Hall de baja potencia y baja tensión (1.65 V a 5.5 V) TMAG5233 Interruptor de efecto Hall en plano (eje X) TMAG5328 Interruptor de efecto Hall con resistencia ajustable, de baja potencia
Sensores de posición lineal y angular multieje
TMAG3001 Sensor lineal de tres ejes de efecto Hall con I²C e interruptor programable en encapsulado de chip d TMAG5170 Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie TMAG5170-Q1 Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie para automoció TMAG5170D-Q1 Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión y doble bobina con interfaz SPI para la industria TMAG5173-Q1 Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión para automoción con interfaz I²C TMAG5273 Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C TMAG6180-Q1 Sensor de ángulo AMR analógico de alta precisión automotriz con rango angular de 360° TMAG6181-Q1 Sensor angular AMR analógico de alta precisión automotriz con contador de vueltas integrado
Sensores lineales de efecto Hall
DRV5053 Sensor de efecto Hall lineal de alta tensión (hasta 38 V) DRV5053-Q1 Sensor de efecto Hall lineal de alta tensión (hasta 38 V) para automoción DRV5055 Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica DRV5055-Q1 Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica automotriz DRV5056 Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal unipolar con salida analógica DRV5056-Q1 Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal unipolar con salida analógica para automoción DRV5057 Sensor de efecto Hall lineal con salida PWM digital DRV5057-Q1 Sensor de efecto Hall lineal con salida PWM digital para automoción TMAG5253 Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, con pin de activación en encapsulado X2SON ultrapeq
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV5011-5012EVM Módulo de evaluación de sensor de efecto Hall de cierre digital de potencia ultrabaja DRV5011 y DRV5 DRV5032-SOLAR-EVM Módulo de evaluación de sensor de interruptor de efecto Hall de 1.65 V a 5.5 V de potencia ultrabaja DRV5055-5057EVM Módulo de evaluación de sensor de efecto Hall lineal DRV5055, DRV5056 y DRV5057 DRV5055-ANGLE-EVM Módulo de evaluación de ángulo DRV5055 DRV5055EVM Módulo de evaluación DRV5055 HALL-ADAPTER-EVM Módulo de evaluación de adaptador de derivación para sensores Hall HALL-HINGE-EVM Módulo de evaluación TMAG5231 para bisagra de efecto Hall HALL-HMI-ROCKER-EVM Módulo de evaluación para interruptor basculante de interfaz hombre-máquina (HMI) mediante interrupt HALL-TRIGGER-EVM Módulo de evaluación para disparador de velocidad variable de efecto Hall, sin contacto, con protecc LDC-HALL-HMI-EVM Módulo de evaluación para el diseño de interfaces de usuario táctiles inductivas y de marcación magn TMAG3001EVM Módulo de evaluación TMAG3001 para sensor lineal de tres ejes de efecto Hall con I²C e interruptor p TMAG5110-5111EVM Módulo de evaluación TMAG511x para bloqueos de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble TMAG5115EVM Módulo de evaluación TMAG5115 para bloqueos de efecto Hall de alta tensión, baja fluctuación y alta TMAG5123EVM Módulo de evaluación TMAG5123 de interruptor de efecto Hall de alta precisión en plano TMAG5124EVM Módulo de evaluación TMAG5124 de interruptor de efecto Hall de dos cables TMAG5133EVM Módulo de evaluación TMAG5133 TMAG5170DEVM Módulo de evaluación TMAG5170DEVM para sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión de doble ma TMAG5170UEVM Módulo de evaluación TMAG5170 TMAG5173EVM Módulo de evaluación TMAG5173-Q1 automotriz, sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión con i TMAG5233EVM Módulo de evaluación TMAG5233 TMAG5253EVM Módulo de evaluación TMAG5253 para sensor con efecto Hall lineal de baja potencia TMAG5273EVM Módulo de evaluación TMAG5273 para sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D con interfaz TMAG5328EVM Módulo de evaluación TMAG5328 para interruptor de efecto Hall, con resistencia ajustable, de baja po TMAG6180-6181EVM Módulo de evaluación TMAG6180 y TMAG6181 con salidas analógicas diferenciales de seno y coseno

Información de la versión

  • Original Release