HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
The TMAG5110-Q1 and TMAG5111-Q1 are 2-dimensional, dual Hall-effect latches operating from a 2.5 V to 38 V power supply. Designed for high-speed and high-temperature motor applications, these devices are optimized for applications leveraging rotating magnets. Integrating two sensors and two separate signal chains the TMAG511x-Q1 offers two independent digital outputs giving speed and direction calculation (TMAG5111 -Q1) or giving directly the digital output of each independent latches (TMAG5110 -Q1). This high level of integration allow the use of a single TMAG511x-Q1 device instead of two separate latches.
The device is offered in a standard 3 mT operating point, as well as a high-sensitivity 1.4 mT operating point. The higher magnetic sensitivity provides flexibility in low-cost magnet selection and mechanical component placement. The TMAG511x-Q1 is also available in three 2-axis combination options (X-Y, Z-X, Z-Y) to allow flexible placement of the sensor relative to the magnet.
The device performs consistently across a wide ambient temperature range of –40 °C to +125 °C.
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
El TMAG5110-5111EVM es una placa de codificación giratoria con bloqueos de efecto Hall dobles que tienen circuitos independientes para las implementaciones de cuadratura (TMAG5110) y de velocidad y dirección (TMAG5111). Hay dos imanes diferentes y dos opciones de colocación de los imanes para (...)
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.