Bluetooth® baja energía
Soluciones probadas para añadir fácilmente Bluetooth baja energía (LE) a las aplicaciones automotrices, industriales o de electrónica de consumo.
Optimice más productos con Bluetooth baja energía
Empiece a desarrollar su próxima aplicación conectada con los nuevos MCU inalámbricos SimpleLink™ CC2340 que proporcionan conectividad Bluetooth baja energía de alta calidad. Con nuestra corriente <710 nA, compatibilidad con rangos de temperatura industriales y características de radiofrecuencia (RF) de alta calidad, puede equipar aplicaciones médicas, puntos de acceso, hogares inteligentes, seguimiento de inventario, electrónica personal y otras aplicaciones con Bluetooth LE.
Buscar por categoría
Microcontroladores inalámbricos Bluetooth LE
La cartera más asequible y escalable con una amplia gama de opciones de memoria, rendimiento y paquetes.
Microcontroladores inalámbricos Bluetooth LE para el sector de la automoción
Cartera AEC Q-100 de alta calidad para el acceso en vehículos, llaveros digitales y monitoreo de la presión de los neumáticos.
Controladores Bluetooth de modo dual
Elija entre una solución Bluetooth® Classic o una solución Bluetooth de modo dual y Bluetooth LE.
Módulos inalámbricos Bluetooth LE
Acelere el tiempo de comercialización con los módulos certificados Bluetooth LE más asequibles de TI.
Recursos de diseño y desarrollo
Kit de desarrollo CC2340R5 LaunchPad™ para MCU SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 de baja energía
Este kit de desarrollo LaunchPad se utiliza para acelerar el desarrollo con la MCU SimpleLink Bluetooth de baja energía compatible con Bluetooth 5 de baja energía (LE) y protocolos patentados de 2.4 GHz. El soporte de los programas lo proporciona el kit de desarrollo de programas (SDK) SimpleLink (...)
Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo
Los SDK de baja potencia de SimpleLink™ son compatibles con la familia de productos CC13xx, CC23xx y CC26xx. Juntos, estos SDKs proporcionan paquetes de programas completos para el desarrollo de aplicaciones Sub-1 GHz y 2.4 GHz que incluyen compatibilidad con Bluetooth® de baja energía, Mesh, (...)
Aplicación móvil SimpleLink Connect
La aplicación móvil SimpleLink Connect es un ejemplo de aplicación Bluetooth® de baja energía para dispositivos móviles que funciona con dispositivos CC23XX que ejecutan el SDK SIMPLELINK LOWPOWER. La aplicación proporciona una base para que los usuarios creen rápidamente sus propias (...)
¿Por qué elegir Bluetooth baja energía de TI?
Rendimiento de bajo consumo líder en el sector
Prolongue la duración de la batería con nuestros dispositivos Bluetooth LE de bajo consumo con características como una corriente de reposo de 0.85 µA en múltiples rangos de temperatura y el mejor funcionamiento de pilas de botón de su clase a 10 dBm y más.
La cartera más escalable y asequible
Gama compatible pin a pin y software con periféricos escalables y memoria flash de hasta 704 kB desde SoC a módulos.
Sólida pila de programas
Solución completa para todos los protocolos y aplicaciones con el kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink. Ofrecemos un software completo y confiable optimizado para dispositivos de baja potencia.
Calidad, confiabilidad y certificación
Nuestras soluciones Bluetooth han sido probadas y comprobadas para cumplir con los estándares exigentes del sector y de la automoción, así como la normativa vigente, y ofrecen una sencilla certificación con Bluetooth SIG.
Tecnologías Bluetooth baja energía
Alcance seguro, económico y de alta precisión con tecnología de sonido de canal Bluetooth
La función de sonido de canal Bluetooth amplía el alcance de la tecnología inalámbrica de Bluetooth más allá de las capacidades admitidas para la indicación de intensidad de señal recibida, lo que permite diseños de alcance seguros, económicos y de alta precisión.
La tecnología de sonido de canal Bluetooth utiliza el alcance basado en fases para mejorar la precisión y el tiempo de ida y vuelta de los paquetes de datos modulados aleatorios para mejorar la seguridad.
Find My Network de Apple es una red cifrada y anónima de cientos de millones de dispositivos Apple que le permite a los usuarios localizar un dispositivo que funciona a través de Bluetooth baja energía. Si añade nuestro CC2340R5 a cualquier equipo, podrá activar la función Buscar mi red. Los usuarios ya no volverán a perder nada, ya sea un monopatín o unos auriculares.
Bluetooth Mesh de TI
Descubra cómo las soluciones Bluetooth Mesh de Texas Instruments (TI) pueden ayudarle a desarrollar sensores de bajo consumo y aplicaciones de automatización. Con una corriente de espera de 1 µA para permitir una mayor duración de la batería, la gama de soluciones Bluetooth baja energía de TI es compatible con diversos requisitos de los distintos nodos de una red de malla.
Conceptos básicos de Bluetooth Mesh
Seminario web: Amplíe su red inalámbrica con tecnologías de malla
Descubra aplicaciones destacadas
Agrega conectividad Bluetooth Low Energy confiable a una amplia gama de productos de automatización de edificios de bajo consumo o alto rendimiento
Con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de dispositivos de conectividad, TI presta ayuda en los siguientes temas:
- Crea sistemas de automatización de edificios conectados, basados en Bluetooth y de bajo consumo que vinculan una variedad de sensores y controladores, lo que permite una supervisión y un control remotos seguros.
- Habilita el control de acceso de puertas de bajo consumo y permite la entrada inteligente a una habitación.
- Conecta varios sensores a las puertas de enlace HVAC para controlar los entornos interiores de forma óptima.
Recursos destacados
- TIDA-00374 – Diseño de referencia del nodo de sensor de humedad y temperatura para Star Networks que permite una
- TIDA-00757 – Diseño de referencia Smart Lock que permite una duración de la batería de más de 5 años en 4 batería
- TIDA-00756 – Diseño de referencia de detección de gas de baja potencia siempre activa con batería de botón de más
- CC2652R7 – MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz con Flash de 704 kB
- CC2651R3 – MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash
- CC2642R – MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB
- Introducción y Preguntas frecuentes de Bluetooth Low Energy (BLE) – Artículo técnico
- BT-POWER-CALC – Herramienta calculadora de energía Bluetooth
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo
Utilice Bluetooth Low Energy en aplicaciones médicas para mejorar la salud y el bienestar del paciente
Con Bluetooth Low Energy, los dispositivos médicos pueden ser más inteligentes que nunca, lo que permite la supervisión y el control inalámbricos de dispositivos médicos como bombas de insulina, monitores de glucosa en sangre y mucho más.
- Ofrezca una conexión inalámbrica de bajo consumo para aumentar la comodidad del paciente mediante la eliminación de alambres y cables.
- Proteja los datos de los pacientes y permita que los médicos cuenten con acceso en tiempo real con una conexión inalámbrica.
- Habilite dispositivos portátiles con un factor de forma pequeño y soluciones de potencia ultrabaja.
Recursos destacados
- TIDA-01580 – Diseño de referencia de monitor inalámbrico de frecuencia cardíaca, ECG, SpO2 y PTT para dispositivo
- TIDA-01624 – Diseño de referencia de parche de PCB flexible para medición de temperatura cutánea de alta precisió
- CC2652R7 – MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz con Flash de 704 kB
- CC2640R2F – MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 de baja energía con Flash de 1
- CC2651R3SIPA – Módulo de sistema en paquete inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con antena integrada
- Cómo desarrollar un parche de monitoreo de temperatura médico – Artículo técnico
- BT-POWER-CALC – Herramienta calculadora de energía Bluetooth
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® de bajo consumo
mejorar las aplicaciones de infraestructura de red con Bluetooth Low Energy para reducir los costos de mantenimiento y aumentar la eficiencia
La red eléctrica es cada vez más inteligente cada día, con capacidades de supervisión y control mejoradas, lo que le permite realizar lo siguiente:
- ofrecer funcionalidad de pago inalámbrico en medidores de servicios públicos domésticos con una conexión Bluetooth Low Energy
- reemplazar los cables de puerto óptico con una conexión inalámbrica más confiable y de menor costo
- habilitar una interfaz de mantenimiento sencilla a través de la conexión de dispositivos inteligentes para visualización remota
Recursos destacados
- TIDC-BLE-METER-READING – Diseño de referencia de Bluetooth de baja energía para monitoreo de energía
- CC2640R2F – MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 de baja energía con Flash de 1
- CC2652R7 – MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz con Flash de 704 kB
- CC2651R3 – MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash
- SIMPLELINK-CC2640R2-SDK – SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® de bajo consumo
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo