Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Productos Sub-1 GHz

Conecte su red a mayores distancias con dispositivos inalámbricos de alto rendimiento y baja potencia

parametric-filterVer todos los productos
La comunicación inalámbrica inferior a 1 GHz proporciona un rango de comunicación largo, una transmisión a través de obstáculos y un consumo de potencia bajo. Estos beneficios hacen que los productos inferiores a 1 GHz de TU sean ideales para aplicaciones como redes inteligentes, dispositivos IoT de largo alcance, automatización de edificios residenciales y comerciales y conectividad rural, donde es esencial contar con una comunicación confiable y de bajo consumo. Al contar con una amplia cartera de transceptores RF flexibles de baja potencia, microcontroladores y módulos inalámbricos, ayudamos a eliminar las barreras para la implementación global.

Buscar por categoría

Obtenga más información sobre estas tecnologías inalámbricas
Transceptores        

Agregue una sólida conectividad inalámbrica de largo alcance junto con su procesador

MCU inalámbricos    

Solución de chip único con procesador, periféricos y radio para aplicaciones de largo alcance

Módulos

Módulo inalámbrico inferior a 1 GHz con certificación RF de system-in-package (SIP)

Productos Sub-1 GHz diseño y desarrollo

Ya sea que esté trabajando en un diseño simple o creando un sistema complejo, debe tener confianza en sus diseños. Lo ayudamos a impulsar la innovación con nuestra amplia gama de herramientas de hardware y software fáciles de usar y acceso a nuestros expertos disponibles a cualquier hora, todos los días, todo el año.

Zona para desarrolladores de TI

Acceda y descargue todas las herramientas de desarrollo, el programa y la formación que necesita para desarrollar, depurar y analizar fácilmente el código en la nube o en su escritorio. arrow-right

Hardware

Explore nuestra amplia gama de soluciones de costo optimizado para satisfacer sus necesidades de conectividad inalámbrica. arrow-right

Software

Los SDK de SimpleLink proporcionan un paquete de programas completo y portátil para el desarrollo de diversos protocolos inalámbricos. arrow-right

Recursos educacionales

Utilice la amplia oferta de soporte de TI como fuente de consulta para obtener una resolución rápida en cada paso del proceso de diseño. arrow-right

Socios

Nuestros socios son una comunidad mundial de empresas respetadas y bien establecidas que ofrecen productos y servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos semiconductores. arrow-right

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico

Este kit LaunchPad™ SensorTag de TI ofrece sensores ambientales y de movimiento integrados, conectividad inalámbrica multibanda y software fácil de usar para crear prototipos de aplicaciones conectadas. Con un solo kit, los desarrolladores pueden crear fácilmente aplicaciones conectadas con (...)

Herramienta de cálculo
SmartRF Studio

SmartRF™ Studio es una aplicación para Windows que ayuda a los diseñadores de sistemas de RF a evaluar fácilmente la radio en una fase temprana del proceso de diseño para todos los dispositivos de RF de baja potencia CC1xxx y CC2xxx de TI. Simplifica la generación de los valores y comandos del (...)

Herramienta de diseño
Herramienta de búsqueda de módulos inalámbricos de terceros

La herramienta de búsqueda de módulos inalámbricos de terceros ayuda a los desarrolladores a identificar productos que cumplan con las especificaciones de sus equipos finales y a adquirir módulos inalámbricos listos para la producción. Los proveedores de módulos de terceros incluidos en la (...)

CC1314R10
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.07

CC1354R10
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

Microcontrolador MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®‑M33 con memoria flash de 1 MB y

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.224

Por qué TI para inferior a 1 GHz

checkmark

20 años de innovación

Nuevas aplicaciones gracias a las innovaciones de RF con soluciones inferiores a 1 GHz de eficacia probada

checkmark

La gama más amplia y flexible

Familia de MCU inalámbricas compatibles pin a pin en varios tamaños de memoria

checkmark

Eliminación de barreras para la implementación mundial

Radios altamente configurables para múltiples bandas que facilitan la implementación y la certificación en todo el mundo

Explore las tecnologías inalámbricas inferiores a 1 GHz

Nuestro módulo de sistema en paquete (SIP) CC1312PSIP le permite agregar conectividad de largo alcance a sus diseños con un tiempo de comercialización más rápido. 

Beneficios:

  • Los componentes pasivos integrados ayudan a simplificar los diseños.
  • Las certificaciones de TI con organismos reguladores de todo el mundo agilizan su proceso de cualificación inalámbrica.
  • Un diseño compacto reduce las dimensiones de la placa de circuito impreso hasta un 80 %.
  • Compatible PIN a PIN con el SIP de 2.4 GHz.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:41
Loaded: 2.49%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:41
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

En el contexto de los dispositivos conectados, la vulnerabilidad de un dispositivo puede comprometer toda la red. El protocolo inalámbrico, el hardware y el software requieren múltiples niveles de seguridad para garantizar la integridad del sistema. Las características como el arranque seguro y anti-retroceso verifican si se está ejecutando el software adecuado en el dispositivo y pueden evitar el uso de versiones de firmware más antiguas y vulnerables. Para mayor seguridad, el software y el hardware de funciones como Arm® TrustZone se aíslan para separar las tareas de seguridad centrales del funcionamiento normal. Dependiendo del nivel de seguridad que necesite, nuestra cartera cuenta con una variedad de opciones.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:14
Loaded: 13.32%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:14
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs
El arranque seguro es un soporte de protección que se ofrece en procesadores integrados para verificar la integridad y autenticidad del código que se ejecuta en el procesador durante el arranque del dispositivo.
PDF
Recurso
Desarrollador de Arm®: documentación de Cortex®-M33
Información detallada sobre las funciones de seguridad del Arm Cortex-M33.
Recurso
SimpleLink™ Academy: MCUBoot para actualizar una imagen habilitada por TrustZone
Arm TrustZone permite el aislamiento reforzado por hardware mediante la definición de particiones de memoria. En este laboratorio, analizamos cómo usar MCUBoot para actualizar una aplicación habilitada por TrustZone mediante la función de doble ranura de MCUBoot.

Nuestras bandas de frecuencia compatibles cumplen con las normas y regulaciones regionales, lo que permite implementar dispositivos con la tecnología TI a nivel mundial. Las asignaciones regionales ayudan a evitar interferencias con otras tecnologías inalámbricas que operan en bandas de frecuencia cercanas.

Las bandas de frecuencia que permiten utilizar nuestros dispositivos en aplicaciones industriales, científicas y médicas incluyen:

  • 928-960 MHz (América).
  • 920-923 MHz (Japón).
  • 902-928 MHz (Américas, Australia).
  • 863-876 MHz (Europa).
  • 470-510 MHz (China).
  • 450-470 MHz (América).
  • 433-434 MHz (África, Asia, Australia, Europa).
  • 426-429 MHz (Japón).
  • 315 MHz (América, Asia).
  • 169 MHz (Europa).

Nuestros chips de baja potencia probados en el campo ayudan a garantizar una vida útil de la batería de más de 10 años sin necesidad de sustituirla, incluso en entornos de alta temperatura. Nuestros controladores de sensores incluyen un núcleo de CPU de 16 bits dedicado que se diseñó específicamente para un consumo de energía ultrabajo en modo activo, modo de espera e incluso durante el arranque para prolongar aún más la vida útil de la batería. Incluso con 256 kB de retención de RAM, la corriente de espera permanece abajo de 1 µA, lo que optimiza la eficiencia energética.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:17
Loaded: 7.23%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:17
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

Nuestra familia de MCU inalámbricos está diseñada para proporcionar la máxima flexibilidad, lo que permite la reutilización del software y una fácil escalabilidad, al tiempo que mantiene la compatibilidad de pin a pin para optimizar el desarrollo. Todos nuestros dispositivos son compatibles de pin a pin y utilizan el mismo kit de desarrollo de software, lo que permite realizar actualizaciones sin problemas. Puede comenzar el desarrollo con 128 kB de memoria flash y, a medida que su aplicación evoluciona, realizar una transición fácilmente a hasta 1 MB de memoria flash sin rediseñar el hardware.

Descargar

Descubra aplicaciones destacadas

CARGA DE EV
Habilite una mejor cobertura en zonas de difícil acceso
AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOS
Extienda el alcance de sus dispositivos inteligentes para el hogar y el edificio sin problemas
SOLAR
Habilite la supervisión remota, mejore la eficiencia y aumente la seguridad

Habilite una mejor cobertura en zonas de difícil acceso

La tecnología inferior a 1 GHz ha demostrado su eficacia en entornos difíciles, como sótanos y garajes de hormigón, donde la señal 4G a menudo falla. La integración de nuestras soluciones de silicio directamente en cada cargador elimina la necesidad de que los nodos 4G estén conectados a una puerta de enlace central.

Las soluciones inferiores a 1 GHz de TI pueden ayudar a reducir los costos, garantizar una comunicación perfecta y proporcionar conectividad de largo alcance. Además, nuestro módulo acelera el tiempo de comercialización, lo que simplifica el proceso de agregar una conexión inferior a 1 GHz a su cargador.

Recursos destacados

Productos
  • CC1312R – MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB
  • CC1312PSIP – Módulo de sistema en paquete (SIP) inferior a 1 GHz con amplificador de potencia integrado
  • CC1352P7 – MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador

Extienda el alcance de sus dispositivos inteligentes para el hogar y el edificio sin problemas

Diferencie sus productos al aprovechar lo siguiente:

  • Controladores de sensor de potencia ultrabaja que permiten años de funcionamiento con una batería de botón.
  • Microcontroladores inalámbricos compatibles con los pines con memoria escalable y un amplificador de potencia integrado para aumentar el alcance.
  • Nuestro kit de desarrollo de software, que permite acceder más rápido a un entorno de desarrollo con la integración fácil de usar del protocolo de Amazon Sidewalk.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDC-01002 – Diseño de referencia de puerta de enlace del sensor a la nube SimpleLink™ menor a 1 GHz para sistema
  • TIDEP0084 – Diseño de referencia de puerta de enlace IoT industrial del sensor a la nube menor a 1 GHz para sist
  • TIDA-01477 – Diseño de referencia del nodo de sensores de humedad y temperatura que permite redes menores a 1 GHz
Productos
  • CC1312R7 – MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB
  • CC1352P7 – MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador

Habilite la supervisión remota, mejore la eficiencia y aumente la seguridad

Nuestras soluciones de hardware y software para microinversores y rastreadores solares garantizan inmunidad contra interferencias, mejoran la conectividad de largo alcance para una comunicación perfecta entre los paneles y los sistemas de control centralizados, aumentan la seguridad de los datos y permiten altas tasas de datos para transmitir diagnósticos.


El sistema de gestión solar inalámbrico (WSMS) de TI le permite crear diseños solares que cumplan con las especificaciones del Código Eléctrico Nacional para un apagado rápido y las que requieren compatibilidad con el protocolo SunSpec a través de Wi-SUN.

Recursos destacados

Productos
  • CC1311P3 – Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli
  • CC1352P7 – MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador
  • CC1354P10 – Microcontrolador (MCU) inalámbrico multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®M33 con flash de 1 MB, SRAM de
Desarrollo de hardware
  • LP-EM-CC1354P10 – Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
  • LP-CC1352P7 – Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P7 para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
  • LP-CC1311P3 – Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1311P3 para MCU inalámbrica SimpleLink™ sub-1 GHz.