Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

MCU inalámbricas Sub-1 GHz

Elija una solución de chip único que integre procesador, periféricos y radio para permitir diseños modulares más pequeños.

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros microcontroladores inalámbricos Sub-1 GHz son una familia de MCU escalables y de potencia ultrabaja que permiten flexibilidad en el diseño. Esto significa que obtendrá la conectividad de largo alcance que necesita con la flexibilidad de actualizar la memoria para adaptarla a su aplicación sin tener que cambiar el hardware o el software. Ofrecemos tanto MCU inalámbricas de banda única como MCU inalámbricas de banda dual que agregan soporte de 2.4 GHz. 

Productos Sub-1 GHz por memoria y asignación de pines

MCU inalámbricas Sub-1 GHz diseño y desarrollo

Ya sea que esté trabajando en un diseño simple o creando un sistema complejo, debe tener confianza en sus diseños. Lo ayudamos a impulsar la innovación con nuestra amplia gama de herramientas de hardware y software fáciles de usar y acceso a nuestros expertos disponibles a cualquier hora, todos los días, todo el año.

Zona para desarrolladores de TI

Acceda y descargue todas las herramientas de desarrollo, el programa y la formación que necesita para desarrollar, depurar y analizar fácilmente el código en la nube o en su escritorio. arrow-right

Hardware

Explore nuestra amplia gama de soluciones de costo optimizado para satisfacer sus necesidades de conectividad inalámbrica. arrow-right

Software

Los SDK de SimpleLink proporcionan un paquete de programas completo y portátil para el desarrollo de diversos protocolos inalámbricos. arrow-right

Recursos educacionales

Utilice la amplia oferta de soporte de TI como fuente de consulta para obtener una resolución rápida en cada paso del proceso de diseño. arrow-right

Socios

Nuestros socios son una comunidad mundial de empresas respetadas y bien establecidas que ofrecen productos y servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos semiconductores. arrow-right

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico

Este kit LaunchPad™ SensorTag de TI ofrece sensores ambientales y de movimiento integrados, conectividad inalámbrica multibanda y software fácil de usar para crear prototipos de aplicaciones conectadas. Con un solo kit, los desarrolladores pueden crear fácilmente aplicaciones conectadas con (...)

Herramienta de cálculo
SmartRF Studio

SmartRF™ Studio es una aplicación para Windows que ayuda a los diseñadores de sistemas de RF a evaluar fácilmente la radio en una fase temprana del proceso de diseño para todos los dispositivos de RF de baja potencia CC1xxx y CC2xxx de TI. Simplifica la generación de los valores y comandos del (...)

Herramienta de diseño
Herramienta de búsqueda de módulos inalámbricos de terceros

La herramienta de búsqueda de módulos inalámbricos de terceros ayuda a los desarrolladores a identificar productos que cumplan con las especificaciones de sus equipos finales y a adquirir módulos inalámbricos listos para la producción. Los proveedores de módulos de terceros incluidos en la (...)

CC1314R10
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.07

CC1354R10
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

Microcontrolador MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®‑M33 con memoria flash de 1 MB y

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.224

¿Por qué MCU inalámbricas de TI Sub-1 GHz?

checkmark

Baja potencia

Corrientes activas bajas y las mejores corrientes de reserva de su clase para una duración máxima de la batería en todo el rango de temperaturas.

checkmark

Escalable

Gama completa con memoria escalable y periféricos en el mismo encapsulado de pin a pin compatible con los mismos SDK, lo que le permite rediseñar rápida y fácilmente para agregar memoria.

checkmark

Amplio soporte de protocolos

Disponemos de cinco ofertas de protocolos diferentes, lo que permite utilizar nuestros productos para todas las aplicaciones: Amazon Sidewalk, doble banda, propietario, mioty, M-BUS inalámbrico, Wi-SUN.