ローンチパッドの選択
オンボード・エミュレーション
C2000 LaunchPad は、付属の mini USB ケーブルでコンピュータに接続するだけで、プログラミングとデバッグを開始できます。 USB とシリアル通信間の変換もサポートします。
ブースタパックの互換性
お持ちの C2000 Piccolo LaunchPad を、アプリケーション重視のブースタパックで拡張しましょう。 LaunchPad 上の全 40 本のピンにより、F28027 デバイスのすべてのペリフェラルに簡単にアクセスできます。 これらのピンによって、モジュール式の構成が可能となり、LED ライティングやワイヤレスといった 20 ピンおよび 40 ピンのブースタパックがサポートされます。
製品内容
C2000 Piccolo LaunchPad には、C2000 の開発を開始するために必要なものがすべて含まれています。
- LAUNCHXL-F28027 LaunchPad
- mini USB ケーブル
- クイック・スタート・ガイド
仕様
製品型番
LAUNCHXL-F28027搭載マイコン
TMS320F28027ローンチパッドの特長
- 事前にデモがプログラミングされた C2000 Piccolo F28027 MCU
- 絶縁型 XDS100 JTAG エミュレータを内蔵し、USB 経由でリアルタイムのイン・システム・プログラミングとデバッグが可能
- CPU リセット・ボタンとプログラマブル・プッシュ・ボタン
- 任意の Piccolo F2802x デバイス向けの開発が可能
- Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)v5 のフル機能版を無料で利用可能
- controlSUITE™ ソフトウェアをサンプル、ライブラリ、アプリケーション・ソフトウェアなどとともに無料でダウンロード可能
価格
$17.00
ブースタパックのコネクタ
40 ピン
マイコンの機能
- 60MHz
- 64KB フラッシュ
- 12KB RAM
- 12 ビット、4.6MSPS ADC
- 高分解能 PWM
サポートされているファミリ
TMS320F28027 Piccolo マイコンリンク
ツール・フォルダC2000 LaunchPad Quick Start Guide(英語)
C2000 LaunchPad User's Guide(英語)
C2000 LaunchPad Wiki(英語)
eStore ページ
ソフトウェア
![Code Composer Studio テキサス・インスツルメンツの Code Composer Studio](img/launchpad-software-ccs-180.png)
Code Composer Studio
Code Composer Studio™ は、C2000 ローンチパッドおよび他のマイコン・ローンチパッド・キットをサポートする TI のソフトウェア開発環境です。 CCS は、Eclipse ベースの環境であり、C2000 Piccolo LaunchPad 上で F28027 デバイスと共に使用する場合には無料です。
CCS を今すぐダウンロード![controlSUITE controlSUITE](img/launchpad-software-controlsuite-180.png)
controlSUITE™ ソフトウェア
controlSUITE™ は無料のソフトウェア・バンドルであり、評価、アダプテーション、デバッグ、テストなどを単純化する直感的なフレームワークと包括的な構築ブロックを、すべて 1 回のダウンロードで入手できます。 ユーザーは、ドライバ・コード、ライブラリ、および包括的なアプリケーション・サンプルにアクセスして、開発を容易かつ迅速に進めることができます。
controlSUITE を今すぐダウンロード![](img/launchpad-software-vissim-180.png)
VisSim
VisSim は、C2000 デバイス用の包括的なモデル・ベースの組込み環境であり、周辺装置の設定用に単純なグラフィカル・ブロック図インターフェイスを提供します。 このソフトウェア・ツールは、固定小数点ブロック・セットにより、ビット・レベルで忠実なシミュレーションや高効率の C コード生成を可能にします。
VisSim を今すぐダウンロードブースタパック
![](img/boosterpacks-1200px.png)
![](img/boosterpack-stack.png)
ブースタパックは、ローンチパッド・ベースボードの上に搭載されるモジュラー・プラグイン・ボードです。 これらのモジュールにより、ワイヤレス、静電容量式タッチパッド、LED ライティングなどの新しい機能がローンチパッド評価キットに追加されます。
ブースタパックには、プラグイン・モジュール、ソフトウェア、技術資料など、ローンチパッド評価キットに基づいて魅力的な新しいアプリケーションを作成するために必要なものがすべて含まれています。
独自のブースタパックを作成するブースタパックを見る