Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

오실레이터

TI의 BAW 오실레이터에서 BAW(벌크 탄성파) 기술의 이점 활용

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 포트폴리오에는 업계 표준 패키지의 지터 성능, 100fs 미만의 안정성 및 진동 안정성을 지원하는 업계 최초의 BAW 기반 고정 주파수 오실레이터가 포함되어 있습니다. TI의 오실레이터는 광범위한 통신, 산업용, 엔터프라이즈 및 차량용 애플리케이션에 사용하도록 최적화되었습니다.

카테고리별로 찾아보기

기능별 선택

단일 종단 오실레이터

표준 LVCMOS 주파수, 일반 25MHz <500fs 지터, ±25ppm, ±50ppm의 안정성을 제공합니다

차동 오실레이터

표준 LVDS, LVPECL 및 HCSL 주파수, 일반 156.25MHz RMS 지터 90fs(12kHz t 20MHz), ±25ppm, ±50ppm의 안정성을 제공합니다

주요 오실레이터

CDC6C-Q1
오실레이터

차량용, 저전력, 낮은 ppm, BAW(벌크 탄성파), 고정 주파수 LVCMOS 오실레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.42

CDC6C
오실레이터

저전력, 저지터, 벌크 음향파(BAW), 고정 주파수 LVCMOS 오실레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.25

TI BAW 기술에 대해 자세히 알아보기

BAW 기술

TI의 벌크 탄성파(BAW) 공진기 기술은 안정적이고 안전한 고성능 통신 인프라를 위한 기반을 다집니다. 설계자는 TI의 혁신적인 BAW 기술을 활용하여 BOM을 축소하고, 네트워크 성능을 개선하고, 진동과 충격에 대한 내성을 높일 수 있습니다. TI BAW 클로킹 기술 비디오를 통해 자세히 알아보세요.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:02
Loaded: 5.49%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. A)
다중 부하를 구동하기 위해 BAW 오실레이터에서 출력 트레이스를 분할할 때의 권장 토폴로지와 해당 전송 라인 효과에 대해 알아보세요. 
PDF | HTML
Application note
쿼츠 오실레이터에는 없는 독립형 BAW 오실레이터의 장점
쿼츠 오실레이터와 비교하여 BAW 오실레이터에 대해 알아보세요. 향상된 유연성, 향상된 온도 안정성, 지터 성능, 전원 공급 장치 잡음 내성, 향상된 진동 안정성 및 충격 성능을 제공합니다.
PDF | HTML

기술 리소스

Application note
Application note
Vibration and Shock Sensitivity: A Comparative Study of Oscillators
오실레이터의 진동 감도를 간과하지 않고 클록 오실레이터를 통합하는 시스템을 설계하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
쿼츠 오실레이터에는 없는 독립형 BAW 오실레이터의 장점
향상된 유연성과 향상된 온도 안정성, 향상된 지터 성능 등, 쿼츠 오실레이터 대비 BAW 오실레이터가 갖는 주요 이점에 대해 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Time Domain Jitter Measurement Consideration for Low-Noise Oscillators
시간 영역 지터 분석에 사용되는 실시간 오실로스코프의 제한 사항에 대해 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF