카테고리별로 찾아보기
DLP 기술을 선택하는 이유
모든 표면에 화면 표시
콘트라스트가 뛰어난 DLP 마이크로 디스플레이는 주문형 자유형 디스플레이 응용 제품을 지원하며 거의 모든 표면에 화려하고 선명한 이미지를 제공합니다.
탁월한 이미지 품질
마이크로미러의 빠른 속도가 DLP 디스플레이 기술을 차별화하며, 밝고, 고해상도를 제공하는 것은 물론 색상이 다채로우며, 생동적인 이미지와 텍스트를 만드는 핵심입니다.
광범위한 솔루션
DLP 기술의 유연함을 통해 프로젝션 제품을 고객의 다양한 요구 사항에 맞게 여러 해상도, 밝기 수준, 화면 크기, 가격대로 다양화할 수 있습니다.
단계별: DLP 디스플레이 기술 시작하기
DLP 기술을 사용한 다양한 솔루션
혁신은 언제나 시작되고 있습니다. 무엇을 만들고 싶으신가요?
레이저 TV, 스마트폰 프로젝터, 산업용 기계, 증강 현실 안경 및 스마트 홈 시스템에서 DLP 디스플레이 기술을 보실 수 있습니다. TI의 고성능 플렉시블 칩셋은 QnHD에서 4K 초고화질 해상도 범위에서 최대 60,000루멘의 밝기를 구현하여 다양한 설계 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
칩셋을 선택할 때 고려해야 할 사항
칩셋은 디지털 마이크로미러 장치와 컨트롤러의 두 주요 부품으로 구성됩니다. 대부분의 칩셋은 전원 관리 통합 회로(PMIC)도 사용합니다. 필요한 전력에 따라 칩셋에는 다양한 PMIC가 있을 수 있습니다.
칩셋을 선택할 때 가장 중요한 요소는 밝기, 해상도 및 폼 팩터입니다. 오른쪽 이미지를 참고하여 결정을 내리세요.
개발 시작하기
칩셋을 선택한 후 다음 단계에 따라 시스템을 조립하세요.
- 디스플레이 프로젝션을 설계할 때 밝기 요구 사항과 절충점을 고려하세요.
- EVM(평가 모듈)을 구매하여 설계 평가 및 테스트를 시작하세요.
- EVM을 TI 펌웨어와 페어링하여 칩셋을 진단하거나 문제를 해결하세요.
- TI의 검색 툴을 사용하여 광학 모듈 사양에 가장 적합한 광학 모듈 제조사 및 시스템 통합업체를 선택하세요.
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® System Design: Optical Module Specifications (Rev. C)
DLP 제품 타사 검색 툴
곁에서 지원하는 설계
TI 엔지니어들은 시스템 수준의 과제를 해결하는 데 도움을 드리기 위해 특별히 레퍼런스 설계를 만들었습니다.
특정 기술 관련 질문이 있는 경우 TI E2E™ 설계 지원 포럼을 사용하여 24시간 내에 답변을 받으세요.
DLP 브랜딩을 사용하여 판매를 촉진하세요.
TI는 업계에서 30년이 넘는 세월 동안, 10개 영화관 10곳 중 9개가 DLP 기술을 사용하는 것을 영광으로 생각합니다. TI 기술의 명성을 귀사의 제품 마케팅에 활용하려면 다음 지침에 따라 DLP 등록 상표, 로고, 아이콘 또는 이미지를 홍보 광고, 지침 또는 참조 자료 또는 웹사이트 제품 라벨 또는 포장에 사용하세요.
디스플레이 및 프로젝션 칩셋 설계 및 개발
디스플레이 또는 프로젝션 애플리케이션에 적합한 칩셋을 조사하고, 평가 모듈로 설계를 빠르게 분석하고, 사용 가능한 최신 소프트웨어를 다운로드하고, 광학 모듈 제조업체를 선택하여 솔루션을 빠르게 출시하고, 온라인 엔지니어링 지원을 통해 설계 문제를 해결하고, 서드파티를 사용하여 솔루션을 생산에 신속하게 배포할 수 있습니다.
하드웨어
기술 문서를 사용하여 이 견고한 평가 모듈(EVM)을 사용하여 여러분의 애플리케이션을 위한 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 및 컨트롤러의 평가를 시작합니다.
소프트웨어
DLP 컨트롤러, SDK(소프트웨어 개발 키트), GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 또는 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)에 적합한 펌웨어(FW) 다운로드합니다.
광학 모듈
DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 포함한 기성품 광학 모듈 제조업체를 선택하여 시장 출시 시간을 단축하십시오
교육용 리소스
엔지니어의 빠르고 안정적인 기술 지원을 받아 기술적 질문에 답변하고 지식을 공유하여 설계 문제를 해결하십시오
파트너
다양한 설계 및 개발 에코시스템과 협력하여 광학 모듈 제공, 설계 서비스 제공, 특수 소프트웨어 공급 또는 특수 구성 요소를 제공합니다.
설계 및 개발 자료
DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
0.16 nHD의 DLP® LightCrafter™ 디스플레이용 DLP160CP 평가 모듈
DLP® LightCrafter™ 디스플레이 0.16 nHD 평가 모듈(EVM)은 비디오 프로세서 없이 마이크로컨트롤러(MCU)에서 생성된 그래픽 디스플레이를 구현할 수 있도록 설계되었습니다. 가전제품, HMI(Human Machine Interface), 로봇, 장난감 등 산업용 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에서 경제적인 DLP 자유형 주문형 디스플레이 구현을 위한 새로운 가능성을 열어줍니다. 이 EVM은 DLPC3421을 포함한 DLP160CP 칩셋, 0.16-nHD(360x640) 광학 엔진, 이미지 생성을 위한 (...)
고해상도 디스플레이 컨트롤러를 위한 DLPC7540 평가 모듈
DLP® 제품 DLPC7540EVM을 DLP471TEEVM 또는 DLP650TEEVM과 결합하면 DLP 4K UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLPC7540EVM은 0.47인치 4K UHD 또는 0.65인치 4K UHD 표준 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 구동하기 위한 솔루션을 제공하는 동시에 포함된 Vx1 인터페이스 프런트 엔드 시스템으로 테스트할 수 있습니다. DLPC7540EVM과 DLP471TEEVM 또는 DLP650TEEVM의 조합은 DMD의 HDMI 소스의 스플래시, 테스트 패턴 (...)