DLP472NE
- 0.47-inch diagonal micromirror array
- 1080p (1920 × 1080) display resolution
- 5.4µm micromirror pitch
- ±14.5° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Corner illumination
- High-speed serial interface (HSSI) input data bus
- Supports full HD at up to 240Hz
- Laser-phosphor, LED, RGB laser, and lamp operation supported by the DLPC7530 display controller and the DLPA100 power management and motor driver IC
The DLP472NE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright full HD display systems. The TI DLP Products 0.47” full HD (1080p) chipset is composed of the DMD, DLPC7530 display controller, and the DLPA100 power and motor driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system solution that enables small form factor full HD displays.
The DMD ecosystem includes established resources to accelerate the design cycle, visit the DLP® Products third-party search tools to find approved optical module manufacturers and third party providers.
Visit the Getting Started with TI DLP display technology page to learn more about how to start designing with the DMD.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPC7540EVM — 고해상도 디스플레이 컨트롤러를 위한 DLPC7540 평가 모듈
DLP471TEEVM 또는 DLP650TEEVM과 결합하면 DLP® 제품 DLPC7540EVM은 DLP 4K UHD 시스템의 프로토타이핑 시간을 단축할 수 있습니다. DLPC7540EVM은 0.47인치 4K UHD 또는 0.65인치 4K UHD 표준 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)를 구동하기 위한 솔루션을 제공하는 동시에 포함된 Vx1 인터페이스 프런트 엔드 시스템으로 테스트할 수 있습니다. DLPC7540EVM과 DLP471TEEVM 또는 DLP650TEEVM의 조합은 DMD의 HDMI 소스의 스플래시, 테스트 패턴 (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DLP-S453 (FYW) | 149 | Ultra Librarian |