DLPA3000
- High-efficiency, high-current RGB LED driver
- Integrated buck converter enables up to 6-A LED driver current
- RGB MOSFET switches for channel selection with very low on-resistance
- 10-bit programmable current per channel
- Inputs for selecting color-sequential RGB LEDs
- Generation of DMD high-voltage supplies
- Two high-efficiency buck converters to generate the DLPC343x and DMD supply
- Onehigh-efficiency, 8-bit programmable buck converter for FAN driver application or general power supply. General purpose buck2 (PWR6) is currently supported.
- Two LDOs supplying auxiliary voltages
- Analog MUX for measuring internal and external nodes such as a thermistor and reference levels
- Monitoring/protections: thermal shutdown, hot die, low-battery, and undervoltage lockout (UVLO)
The DLPA3000 is a highlyintegrated power management IC optimized for DLP Pico Projector systems. The device is targeting accessory applications up to several hundreds of lumens.
The DLPA3000 supports LED projectors up to 6 A per LED, enabled by an integrated high efficiency buck converter. Additionally, the low-ohmic RGB switches support the sequencing of red, green, and blue LEDs. The DLPA3000 contains five buck converters with two dedicated for DLPC low-voltage supplies. Another dedicated regulating supply generates the three timing-critical DC supplies for the DMD: V BIAS, V RST, and V OFS.
The DLPA3000 contains several auxiliary blocks that can be used in a flexible way. This enables a tailor-made Pico projector system. One 8-bit programmable buck converter can be used, for example, to drive the projector FAN or to make auxiliary supply lines. General purpose buck2 (PWR6) is currently supported. Two LDOs can be used for a lower-current supply of up to 200 mA. These LDOs are predefined to 2.5 V and 3.3 V.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter 디스플레이 3010EVM-G2
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 펌웨어 선택기
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
근자외선 제품(400~420nm)
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
TIDA-080002 — 울트라 모바일, 저전력 DLP® Pico™ qHD 디스플레이 레퍼런스 설계
TIDA-080000 — DLP® 0.33인치 마이크로미러 어레이를 사용한 모바일 1080p 디스플레이 레퍼런스 설계
TIDA-01571 — DLP® 기술을 사용한 향상된 밝기를 지원하는 휴대용, 저전력 HD 디스플레이 레퍼런스 설계
PMP40069 — 5~20Vin 3셀 배터리 충전기가 장착된 휴대용 DLP Pico 프로젝터 레퍼런스 디자인
TIDA-00722 — TI DLP® Pico™ 프로젝터용 MSP430을 사용한 실시간 색상 관리 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PFD) | 100 | Ultra Librarian |